Skip to main content
globe
Región e idioma {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
País de uso del producto
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Sistema de administración y enrutamiento de cables FiberRunner™

Protege. Instala más rápido. Escalable sin esfuerzo.

3D rendering of fiberrunner iso6-hr-ebnr00

Descripción general del producto

Un solo sistema. Configuraciones infinitas.

El sistema de enrutamiento de cables FiberRunner de Panduit es una solución líder en el sector diseñada para realizar la canalización, administración y protección del cableado de fibra óptica y de cobre de alto rendimiento en centros de datos y entornos de telecomunicaciones. Diseñado con control integrado del radio de curvatura, una superficie lisa para el paso de los cables y una amplia gama de accesorios y aditamentos, FiberRunner ayuda a garantizar el desempeño de la red al tiempo que simplifica la instalación. Las conexiones sin herramientas y los componentes modulares permiten una implementación más rápida y hacen que las futuras ampliaciones o reconfiguraciones sean rápidas y eficientes. Respaldado por décadas de innovación y conconfiabilidad probada, FiberRunner entrega una solución de enrutamiento/canalización escalable y total que ayuda a reducir el tiempo de instalación, proteger la infraestructura crítica y dar respuesta a las demandas cambiantes de las redes modernas.

La solución completa de administración de fibra en un único Sistema de canalización / enrutamiento

Cumplimiento normativo y certificaciones

Todos los conductos, accesorios y componentes moldeados de FiberRunner han sido clasificados para cumplir con las normas UL 2024, UL 94V-0 y NEBS GR-63, lo que garantiza su conconfiabilidad a largo plazo.

Hoja de ruta para las rutas de cableado en centros de datos

Routing Cable Out of the MDA

Configuraciones de la hoja de ruta para el enrutamiento/canalización de cables en Centros de Datos

Renderings of fiberrunner in data center

Una vez distribuida la fibra desde el MDA, FiberRunner establece un enrutamiento aéreo protegido que permite un tendido horizontal limpio y organizado por todo el Centro de Datos. Las secciones de canal continuas, con una superficie lisa para el transporte de cables, garantizan la protección de la fibra cuando recorre largas distancias entre filas y zonas. Este enrutamiento estructurado reduce la conadministración, mejora la organización y crea una arquitectura de enrutamiento predecible que simplifica la administración continua de la red.

  1. T en vertical FiberRunner (FRVT12X4LYL)
  2. Acoplador QuickLock de FiberRunner (FRBC12X4LYL)
  3. Canal FiberRunner (FR12X4YL10)
  4. Trompeta de control de radio de curvatura FiberRunner (FRTR6X4LYL)
  5. Acoplador QuickLock de FiberRunner (FRBC6X4LYL)

Renderings of fiberrunner in data center

A medida que la fibra se acerca al gabinete o al rack, los accesorios de salida de cables guían los cables hacia puntos de entrada controlados para evitar curvas pronunciadas o tensiones durante la instalación. Los accesorios de transición, como las T verticales, los desvíos, las uniones de bajante y las trompetas, garantizan un traspaso fluido desde el enrutamiento/canalización a los gabinetes de equipos, manteniendo la organización del cableado y protegiendo el desempeño de la señal en uno de los puntos más sensibles de la red. Esto crea un método de entrada limpio y repetible que admite tanto la implementación inicial como futuros traslados, ampliaciones y cambios.

  1. Accesorio de bajante *Spill-Over* FiberRunner (FRSPJ2X2LYL)
  2. Canal FiberRunner (FR6X4YL10)
  3. Acoplador FiberRunner QuickLock (FBC2X2LYL)
  4. Transición de salida de 1 puerto de FiberRunner a tubo corrugado (con abertura) con diámetro interior de 1,5" (FIDT2X2LYL)
  5. Tubo corrugado (con abertura) FiberRunner de 1,5" de diámetro interior (CLT150F-X4F)

Renderings of fiberrunner in data center

Cuando la ruta de cableado cambia de dirección, los componentes FiberRunner trabajan en conjunto para mantener transiciones suaves sin generar puntos de tensión en el cable. Cruces de cuatro vías, reductores, uniones de bajada y acopladores QuickLock permiten cambios rápidos y seguros de dirección mientras mantienen el radio de curvatura adecuado en todo el sistema.

Estos puntos de transición garantizan que la fibra permanezca protegida incluso en diseños complejos de cableado, preservando las velocidades de transmisión de datos.

  1. Acoplador QuickLock de FiberRunner (FRBC12X4LYL)
  2. Canal FiberRunner (FR12X4YL10)
  3. Cruce de 4 vías FiberRunner con salidas 6x4 (FRFWC12X4W6LYL)
  4. Accesorio reductor FiberRunner de 6x4 a 4x4 (FRRF6FR4LYL)
  5. Canal FiberRunner (FR4X4YL10)
  6. Acoplador QuickLock FiberRunner de 4" x 4" (FRBC4X4LYL)
  7. Acoplador QuickLock FiberRunner de 6" x 4" (FRBC6X4LYL)
  8. Canal FiberRunner (FR6X4YL10)
  9. Reductor a la derecha FiberRunner de 12" x 4" a 6" x 4" (FRRF126RLYL)
Fiber Manufacturing Capacity for FiberRunner

Ampliando la capacidad de manufactura para el futuro

¡Estamos aquí para ayudarte! ¡Nuestro equipo de Enrutamiento está listo para responder a tus preguntas hoy mismo!