Skip to main content
globe
Región e idioma {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Conectividad del director SAN Gen 7

Creado para crecer. Diseñado para la vida real.

High-density Gen 7 SAN director rack featuring Panduit SN® connectivity with structured cabling and port replication for simplified management and maximum bandwidth.

Descripción general del producto

Una Nueva Generación de Conectividad SAN Director Gen 7

La solución de Conectividad SAN Director Gen 7 de Panduit ha sido desarrollada específicamente para entornos Brocade Gen 7 FC64-64, proporcionando una verdadera replicación de puertos 1:1 con alineación exacta a la numeración de blades. La conectividad SN® de alta densidad, los cassettes jumbo de replicación de puertos y la arquitectura de arneses Base-16 reducen la complejidad del cableado, disminuyen el tiempo de instalación hasta en un 50% y simplifican los movimientos, adiciones y cambios, sin poner en riesgo equipos SAN de alto valor.

A diferencia de las soluciones competitivas que incrementan la cantidad de troncales y conexiones posteriores, Panduit mantiene la estructura, la claridad operativa y el control, mientras habilita un mayor ancho de banda y una mayor densidad de puertos en el mismo espacio físico.

Cómo resuelve Gen 7 el lío de cables

Doble densidad de fibra con panel de replicación de puertos Gen 7

Mercados y aplicaciones

Gen 7 Application Guide Cover

Guía de aplicación de la solución de cableado SAN Gen 7

¿Tienes alguna pregunta?

Estamos aquí para ayudarte a explorar soluciones con Panduit. Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna duda o deseas solicitar un presupuesto.