{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesLa impresora móvil Panduit MP300 es la solución para etiquetado en el campo. Ofrece amplia variedad de tamaños de etiquetas continuas y troqueladas de hasta 1.5" de ancho y cortador auto. para troquelados totales y parciales. Resolución de 360 dpi y velocidad de impresión rápida, la MP300 aumenta la productividad del etiquetado. C/casete de etiquetas, estuche transporte rígido, paq. baterías recargables, accesorios magnéticos, cable USB y adaptador de corriente. Solo en América del Norte.
Nota | Para uso en América del Norte |
Tipo de producto | Impresora móvil |
Submarca | PXE™ |
Incluye | (1) impresora MP300, (1) casete de etiquetas autolaminables S100X150VAM, (1) bolso de transporte rígido, (1) conjunto de baterías recargables de iones de litio, (2) sujeciones magnéticas, (1) cable USB, (1) adaptador de potencia de AC con cable de alimentación para América del Norte. |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Altura total (in) | 3.8 |
Altura total (mm) | 97 |
Longitud total (in) | 11.6 |
Longitud total (mm) | 295 |
UPC | 61305676342 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1304 |
Cant. Ct. Est. | 5 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.6519 |