{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl tubo de telar corrugado de polietileno CLT50F-C20 protege los cables contra el impacto y la abrasión. Presenta una hendidura para una instalación sencilla en un mazo de cables o un ensamblaje de arneses preensamblado, lo cual aumenta la productividad. Se sujeta con bridas y accesorios. Apto para aplicaciones en interiores. Grado de inflamabilidad de UL94-HB y grado de temperatura máxima de 122°F (50°C). Polietileno. Diámetro interno de 0.51" (13 mm). Color negro. 1 por paquete.
Aplicación | Cubre los cables para protegerlos de la abrasión |
Nota | Pared acanalada |
Tipo de producto | Tubos de cableado interno corrugados |
Color | Negro |
Ambiente | Interiores |
Grado de combustibilidad | UL94-HB |
Diámetro interior (in) | 0.51 |
Diámetro interior (mm) | 13 |
Material | Polietileno |
Propiedades de resistencia | Ofrece una ligera resistencia a la compresión y los impactos |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 50 |
Temperatura mínima de funcionamiento (C) | -40 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 122 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -40 |
Diámetro nominal (in) | 0.5 |
Diámetro nominal (mm) | 12.7 |
Diámetro exterior (in) | 0.65 |
Diámetro exterior (mm) | 16.6 |
Longitud total (ft) | 100 |
Longitud total (m) | 30.5 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Caracts. pza. | Proporciona protección para los cables. Hendido para una instalación más sencilla en un mazo de cables o un ensamblaje de arneses preensamblado |
UPC | 07498328712 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.8359 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Part Drawings | Slit & Non-slit Corrugated Loom Tubing | Inglés | |
Technical References | Abrasion Protection Shelf Life | Inglés | |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Inglés | |
Catalog Cut Sheets | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Inglés | |
Brochures Non Product | Smart Control Panel Solutions Brochures CPCB232-SA-ENG | Inglés | |
Catalogs | Wire Abrasion Protection Line Card Catalog HSLC1-WW-ENG | Inglés |