{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesLa brida de tira de gancho y bucle Tak-Ty™ está fabricada en un material suave y de alta calidad que es seguro para usar en cables de alto rendimiento para brindar protección contra la sobretensión. La brida de gancho y bucle se puede ajustar, liberar y volver a utilizar, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren movimientos, agregados o cambios frecuentes. La brida de tira mide 75 ft de largo x 0.75 in de ancho (4572mm x 19.1mm).
Tipo de producto | Bridas de gancho y bucle |
Submarca | Tak-Ty™ |
Color | Negro |
Ambiente | Interiores |
Material | Nylon |
Longitud total (in) | 900 |
Longitud total (mm) | 22.86 |
Anchura del cuerpo (in) | 0.75 |
Anchura del cuerpo (mm) | 19.1 |
Grosor del cuerpo (in) | 0.1 |
Grosor del cuerpo (mm) | 2.5 |
Resistencia a la tensión mínima de lazo (N) | 222 |
Resistencia a la tensión mínima de lazo (lb) | 50 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 104 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 220 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -18 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | 0 |
Temperatura mínima de instalación (°C) | -18 |
Temperatura mínima de instalación (°F) | 0 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Para usar con | Cables de red |
Aplicación | Para usar en cables de red de alto rendimiento para protección contra la tensión excesiva |
UPC | 07498372446 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0581 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.5806 |
Product Bulletins | Hook and Loop Cable Tie Overview | Inglés | |
Specification Sheets | Tak-Ty™ Hook & Loop Cable Ties WASP45--WW-UKE Specification Sheet | Inglés Británico | |
Videos | Cable Management Accessories Spotlight Video | Inglés | |
Part Drawings | Tak-Ty Hook & Loop Tie, HLS Series (All), SS-27184 (R7) | Inglés |