¿Busca soluciones integrales de conectores de alimentación y conexión a tierra? Los productos Panduit de fácil instalación optimizan las operaciones y cumplen con todas las certificaciones de seguridad y los requisitos de estándares. Como su proveedor integral de confianza, ofrecemos miles de productos, incluidos cientos de productos nuevos, con opciones flexibles para realizar pedidos y plazos de entrega rápidos que se ajustan a las necesidades de su proyecto en diversos mercados y aplicaciones.
Abastecerse nunca fue tan fácil
Vea nuestro video más reciente y descubra cómo las soluciones Panduit de conectores de alimentación, terminación de cables y conexión a tierra permiten que sus operaciones sean más inteligentes. Alcance instalaciones hasta 50 % más rápidas, conexiones seguras y fiables con una conductividad superior y menores costos de mano de obra al simplificar sus procesos. Conozca cómo diseñamos nuestras soluciones para mejorar la eficiencia y seguridad, y para mantener sus proyectos en marcha.
"Expandimos nuestras instalaciones alrededor del mundo para agilizar las entregas gracias a la fabricación interna de nuestras soluciones de conectores de alimentación, terminación y conexión a tierra."
Planta de producción de 8,000 m2 en Monterrey, México
Planta de producción de 37,000 m2 en Merrillville, Indiana
- Infraestructura eléctrica
Panduit
Productos Destacados
Terminación de cables
Como líder reconocido en soluciones fiables de terminación de cables, ofrecemos una identificación sencilla, instalación rápida y conectividad superior para diversas necesidades eléctricas.
Conectores mecánicos y de compresión
Nuestros conectores se fabrican con materiales de alta calidad para brindar una conductividad, durabilidad y compatibilidad superiores con una amplia variedad de tamaños de cables. Los conectores de compresión Panduit cuentan con un diseño preciso para ofrecer un rendimiento de crimpeo consistente, mientras que los conectores mecánicos cuentan con un diseño intuitivo para que las instalaciones sean rápidas y seguras. Ambas opciones brindan un rendimiento fiable para aplicaciones industriales, comerciales y de energía renovable.
Conexiones y uniones a tierra física
Proteja sus activos y personal con nuestras soluciones de conexión y unión a tierra diseñadas para maximizar la seguridad y el rendimiento. Desde los barrajes de conexión a tierra de resistencia industrial hasta los componentes clasificados en UL, nuestros sistemas fiables ofrecen una protección superior en los entornos industriales, comerciales y de centros de datos.
Terminaless
Nuestras terminales utilizan materiales de alta calidad, como cobre electrolítico para brindar una alta conectividad, o el recubrimiento de estaño que proporciona resistencia a la corrosión.
Pernos partidos , empalmes y accesorios
Los pernos partidos y los empalmes son parte fundamental de la terminación de cables: brindan resistencia mecánica y continuidad eléctrica uniforme mediante su diseño partido singular, que permite distribuir la presión de manera equilibrada en todas las conexiones. El diseño Panduit permite una instalación flexible y mantenimiento que no requiere cortar cables, al tiempo que cumple con los códigos y estándares eléctricos imprescindibles para una terminación de cables segura. Estos productos pueden adaptarse a varios tamaños y combinaciones, así que son una solución flexible para diversas aplicaciones.
Conectores HTAP, Cubiertas y Kits
Los conectores HTAP son esenciales para crear circuitos derivados desde las líneas eléctricas principales sin interrumpir el conductor principal, lo que reduce el tiempo y los costos de instalación eléctrica notablemente. El sistema integral Panduit ofrece protección con cubiertas aisladas que protegen las conexiones de factores ambientales y contactos accidentales, permitiendo también revisiones visuales a través de sus materiales transparentes. Los productos son ideales para aplicaciones en interiores y exteriores, incluido el enterramiento directo con la instalación adecuada.
Electrificación: energía más inteligente para un negocio más sólido
15 preguntas frecuentes que todo directivo empresarial debe conocer sobre cómo funciona la electrificación y por qué es una decisión inteligente para tus resultados.
Recursos
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5
- item 8
- Item 6
- Item 7