Skip to main content
globe
Región e idioma {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
País de uso del producto
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Baterías para Almacenamiento de Energía

Permite la fabricación y la integración en la red de almacenamiento de energía confiable e inteligente.

Nuestros componentes, homologados por UL, te ayudan a demostrar el máximo nivel de calidad para que tu proyecto de sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) sea el elegido.

Rendimiento integrado

Las tecnologías innovadoras se desarrollan mejor sobre la base de una experiencia contrastada. Aprovecha nuestra experiencia en paneles de control para optimizar el valioso espacio dentro de la carcasa del sistema de gestión de baterías (BMS) y resolver los retos más complejos en materia de ruido, condiciones ambientales, seguridad y conexiones.

Optimizar la instalación del sistema de almacenamiento de energía por batería (BESS)

Póngase en contacto con un experto en energías renovables de Panduit para obtener una consulta personalizada. Podemos revisar las necesidades del proyecto, verificar las especificaciones y responder a sus preguntas. Además, le ofrecemos recomendaciones sobre el tamaño y el espaciado de las abrazaderas para cables, lo que le permitirá ahorrar tiempo y mano de obra sin comprometer la seguridad.

Construya con Panduit

Soluciones de Panduit para sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS)

A look at the battery stack inside a battery energy storage system container.

Módulo de baterías: tendido y conexión de los cables de alimentación y comunicación

 

1. Tendido de cables de alimentación y comunicación

2. Conexión de módulos de batería

3. Identificación de cables y hilos

4. Unión de componentes del sistema

Características destacadas del producto

Sujeciones para cables

La mejor forma de fijar los cables de gran tamaño necesarios para el almacenamiento a escala industrial, ya que, en caso de cortocircuito, las abrazaderas también mantienen los cables bien sujetos para evitar daños a las personas y a los bienes. Panduit ofrece tres tipos que se adaptan a cualquier instalación de BESS, todos ellos sometidos a pruebas conforme a la norma IEC 61914, reconocida a nivel mundial.

Conducto PanelMax™

¿Quieres optimizar el espacio dentro de tu sistema de gestión de edificios (BMS)? Nuestros conductos de cableado patentados Corner y DRD para carril DIN permiten aprovechar zonas del armario de control que antes no se podían utilizar, reduciendo el espacio ocupado hasta un 30 %, con menos material necesario y una instalación más rápida. También están disponibles en versiones apantalladas para ayudarte a resolver los problemas de ruido más difíciles y garantizar la máxima fiabilidad sobre el terreno.

Conectores de alimentación

Ofrecemos conectores de alimentación para todos los aspectos de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), desde pequeños terminales en el sistema de gestión de baterías (BMS) hasta grandes terminales de aluminio para la conexión a la infraestructura eléctrica. Para aplicaciones de almacenamiento de energía en baterías de alta potencia y en entornos hostiles, recomendamos los terminales de compresión Pan-Lug. Están estañados para evitar la corrosión, cuentan con un cuerpo abocinado que facilita la entrada del cable y se instalan de forma sencilla y segura con una herramienta de engaste.

Identificación de cables

Nuestras soluciones de identificación simplifican todas las fases del sistema BESS, desde el montaje hasta la instalación y el mantenimiento. Las etiquetas se pueden imprimir en dispositivos de sobremesa o portátiles para garantizar su legibilidad, tanto en fábrica como sobre el terreno. Elija etiquetas autolaminadas para cables, que permiten una instalación rápida y ofrecen una gran durabilidad, y etiquetas «turn-tell» para aplicaciones con cables de alta densidad dentro del BMS.

Cesta de alambre

Confíe en nuestro sistema de tendido de bandejas de cables aéreas para gestionar las conexiones entre el sistema de gestión de edificios (BMS) y los bloques de baterías. Este sistema de última generación es hasta un 20 % más ligero y ofrece una mayor capacidad de carga, lo que se traduce en una relación resistencia-peso superior. Está diseñado para facilitar su instalación, ya que utiliza aberturas más amplias que reducen el corte durante los giros hasta en un 50 %. Además, está fabricado con al menos un 70 % de acero reciclado.

Oil and gas factory in the night sky

Perspectivas del sector

Abrazaderas para cables para la protección contra cortocircuitos

Una guía completa sobre ensayos, diseño y selección.

Logos showing certifications including UL, RoHs, etc.

Construya con un socio en el que confíe

Debemos equilibrar el rápido desarrollo de las fuentes de energía renovables con fiabilidad y seguridad. Las soluciones de Panduit cumplen o superan las certificaciones y estándares de la industria en todo el mundo.

2388048795

¿Le gustaría hablar de las necesidades de su proyecto de energía renovable? Consulte a un experto