Skip to main content
globe
Región e idioma {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
País de uso del producto
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Vehículos eléctricos y equipos de suministro

Productos flexibles y escalables para la mejor experiencia de carga

ev-web-callout-images-wtgg3

Ya sea dentro o fuera del gabinete, brindamos soluciones de primer nivel para 

diseñar, fabricar e instalar cargadores de vehículos eléctricos.

Especialistas en gestión de cables para vehículos eléctricos

Nuestras soluciones de gestión de cables y conectividad para aplicaciones de resistencia media a alta ayudan a los fabricantes a innovar desde el diseño del vehículo hasta su producción.

The front of a truck displaying a significant battery, highlighting its electric capabilities.

Socios del proyecto

Nuestros ingenieros de soluciones técnicas ofrecen asesoramiento sobre aplicaciones para resolver nuevos retos de diseño, ayudándole a fabricar de forma eficiente los vehículos eléctricos comerciales más fiables.

Fabricación de EVSE según las normas UL

Destaca frente a la competencia con sistemas fiables y de alto rendimiento homologados por UL. Te ayudaremos a elegir entre 30 000 componentes disponibles de inmediato para hacer realidad tu diseño.

Construya con Panduit

Aplicaciones de los vehículos eléctricos comerciales

Características destacadas de los productos para vehículos

High Voltage cable clamp product

Abrazaderas para cables de vehículos eléctricos de alta tensión

Diseñado específicamente para gestionar y proteger las instalaciones de cables de baterías de alta tensión en vehículos eléctricos de gran potencia. Se instala sin problemas, con inserciones de goma compresibles que protegen la delicada capa exterior de aislamiento frente a posibles daños, al tiempo que permiten cierto movimiento para simplificar la fabricación. Disponible en tres tamaños, aptos para cables de 11 a 23 mm.

Loom tube product that securely routes cable and hoses

Abrazaderas corrugadas para telares

Fija y canaliza cables eléctricos y mangueras hidráulicas o neumáticas en aplicaciones de vehículos de gran tonelaje. Las abrazaderas se montan fácilmente en un larguero del chasis y las nervaduras internas garantizan un contacto seguro con los tubos corrugados para mazos de cables. Hay disponibles versiones de una, dos o tres posiciones, con tamaños que se adaptan a tubos corrugados de 5/8 a 1”.

Electrical Power Lug product

Terminales de compresión Pan-Lug™

Acelera el montaje de los vehículos gracias a unos conectores de alimentación fáciles de instalar. La amplia biseladura de la entrada de cables evita que los hilos se doblen hacia atrás al introducir el conductor en el casquillo, y una ventana de inspección permite comprobar visualmente que la inserción se ha realizado por completo, lo que garantiza la calidad a largo plazo.

Product to Insulate & protect wires and cables in outdoor applications

Tubo termorretráctil Damp-Shrink™

Protege contra la humedad con este tubo termorretráctil de pared fina, que cuenta con un revestimiento adhesivo en el interior que se sella para crear una barrera fiable. Perfecto para aislar y proteger cables en aplicaciones en exteriores. Apto para 600 V, con una relación de contracción de 3:1 y un rango de temperatura de entre -55 y 110 °C.

Orange tube

Tubo corrugado para telares resistente al fuego

Este tubo corrugado de color naranja ofrece una forma económica de identificar y organizar los cables de los vehículos eléctricos, con la flexibilidad suficiente para adaptarse a las curvas cerradas que se requieren en los puntos de terminación. Una ranura longitudinal facilita su instalación sobre mazos de cables de alta tensión, tanto nuevos como ya existentes. Úselo junto con las abrazaderas para tubos corrugados para un tendido rápido y seguro.

Logos showing certifications including UL, RoHs, etc.

Seguridad y cumplimiento normativo en todo el mundo

Las soluciones de energía renovable de Panduit cumplen o superan las certificaciones y normativas de la industria en todo el mundo.

2388048795

¿Te gustaría discutir tus necesidades en proyectos de energía renovable?