Skip to main content
globe
Región e idioma {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Construyendo el futuro de la energía eólica

Soluciones integrales para impulsar su próximo proyecto

Nuestras soluciones ayudan a minimizar el costo de propiedad mejorando la confiabilidad y reduciendo los gastos de mantenimiento.

Solución para el Balance del Sistema Completo

La amplia cartera de Panduit cubre la organización de cables, la puesta a tierra, la seguridad y la infraestructura de datos; más áreas que cualquier otro fabricante.

Construya con Panduit

Logos showing certifications including UL, RoHs, etc.

Seguridad y cumplimiento normativo en todo el mundo

Las soluciones de energía renovable de Panduit cumplen o superan las certificaciones y normativas de la industria en todo el mundo.

Soluciones de Panduit para aplicaciones eólicas

Cintillos para cables y Monturas

Organización de cables de precisión diseñada para entornos hostiles y vibraciones.

Cintillos de acero inoxidable

Cintillos de alta resistencia y fáciles de manejar, diseñados para durar.

Abrazaderas para cables

Apoye y asegure los cables de alimentación dentro de la torre y en ruta a la línea de transmisión.

Conectores de alimentación

Cree terminaciones eléctricas  de compresión rápidas, fiables y fácilmente verificables.

Ductos de cableado y protección contra la abrasión

Enrute y proteja los cables dentro de espacios confinados sujetos a temperaturas extremas y vibraciones.

Identificación

Etiquete claramente alambres y cables para un mantenimiento fácil y seguro.

Puesta a Tierra

Conecte de forma segura los equipos cruciales a tierra en cualquier condición climática.

Características destacadas del producto

Abrazaderas para cables

Los sujetacables son ideales para aplicaciones eólicas. Proporcionan soporte para largas corridas verticales de cables pesados dentro de las torres de las turbinas y mantienen los cables de manera segura contenidos en caso de un fallo de cortocircuito para reducir el daño a las personas y la propiedad. Probados según la norma internacional IEC 61914.

Puesta a tierra por compresión

Los conectores de puesta a tierra de compresión simplifican el proceso de creación de una conexión eléctrica de alta calidad en el campo. No es necesario lidiar con kits de soldadura exotérmica que pueden ser difíciles de manejar en condiciones de viento o humedad. Simplemente seleccione la herramienta Blackfin y el troquel adecuados para crear una unión certificada por UL en segundos.

Terminales de compresión de aluminio Pan-Lug

Las terminales de compresión de aluminio son una opción perfecta para aplicaciones de energía eólica de alta vibración y entornos hostiles. Precargados de fábrica con antioxidante y estañados para inhibir la corrosión, se instalan de forma sencilla y segura con una herramienta de crimpeo.

Bright sun shining on solar panels against a clear blue sky, highlighting Panduit's commitment to renewable energy.

Perspectivas de la industria

Sistema de protección de cables submarinos Uraprotect™

Nuestro sistema es cuatro veces más rápido de implementar, lo que reduce drásticamente el tiempo de finalización y disminuye significativamente el costo total del proyecto de transmisión de energía marina.

2388048795

¿Quieres hablar sobre tus necesidades en proyectos de energía renovable?