Producto | Números de pieza de Panduit | Hojas de MSDS originales proporcionadas con paquetes o etiquetas de productos |
Adhesivo anaeróbico utilizado en conectores de fibra de pulido en campo de Panduit | No | |
Sellado de conducto | No | |
Sellado de conducto | No | |
Sellado de conducto | No | |
Sellado de conducto | No | |
Adhesivo epoxi parte A utilizado en montajes para bridas de unión EMA | No | |
Adhesivo epoxi parte B utilizado en montajes para bridas de unión EMA | No | |
LIMPIADOR DE CONECTORES Y EMPALME DE FIBRA ÓPTICA | No | |
Tubos termorretráctiles | No | |
Compuesto para juntas | No | |
Compuesto para juntas | Yes | |
Compuesto para juntas | Yes | |
Compuesto para juntas | Yes | |
Compuesto para juntas | Yes | |
Baterías de ion de litio con disulfuro | 99-0331-001, 99-0501-001, 99-0944-001, 99-0944-010, 99-0348-003 | No |
Batería de ion de litio | CT-2600/L, CT-2600/LAUS, CT-2600/LINT, CT-2600/LUK, PBTMT, PBTMT/E | No |
Conjunto de baterías de ion de litio | CT-2500, CT-2500LBC , CT-LIBCMK2AH, CT-LIBCMK3AH, CT-LIBCMK3AHAUS, CT-LIBCMK3AHINT, CT-LIBCMK3AHUK, | No |
Baterías de ion de litio de óxido de manganeso incluidas en herramientas | CT-2300/AUS, CT-2300/INT, CT-2300/ST, CT-2300/UK, CT-2500/L, CT-2500/LE | No |
Batería de litio-cloruro de tionilo incluida en el AVT VeriSafe™ | No | |
UN38.3-ER14505M | NoSmartZone UPS - Lithium Ion | |
| UPS con baterías de iones de litio | U01S12L U01N12L ULC024 U01S11L U01N11L U02S11L U02N11L ULC048 U02S12L U02N12L ULC272 U03S12L U03N12L ULC372 U03S11L U03N11L UVPL12H | Yes |
| UPS con baterías de plomo ácido reguladas por válvula (VRLA) | U01S13V U01N13V U01S11V U01N11V U01S12V U01N12V U02S11V U02N11V U02S12V U02N12V U03S11V U03N11V U03S12V U03N12V U05S11V U05N11V U06S11V U06N11V U06S12V U06N12V U10S11V U10N11V U10S12V U10N12V U10S32V U10N32V U15S32V U15N32V U20S32V U20N32V UVP024 UVP036 UVP048 UVP072 UVP240 UVP480 UVC024 UVC036 UVC048 UVC072 UVD024 UVD036 UVD048 UVD072 UVD240 UVD480 | Yes |
Hoja de Datos de Seguridad (SDS) – Batería de litio de óxido de manganeso de 9 voltios | No | |
UNTS-0022 | No | |
Baterías de ion de litio para herramientas Blackfin de próxima generación con conectividad Bluetooth | No | |
Imprimador utilizado en conectores de fibra óptica Panduit con pulido en campo | No | |
Cartuchos para impresora | No | |
Suministros de limpieza de impresoras | No |