Especificaciones de la División 27 de CSI
| Última revisión
|
|---|
| 70500 Resultados comunes del trabajo en el ámbito de las comunicaciones | Agosto 2023 |
| 270526 Puesta a tierra y conexión a masa para sistemas de comunicaciones | Enero 2026 |
| 270528 Vías de transmisión para sistemas de comunicaciones | Enero 2026 |
| 270536 Bandejas portacables para sistemas de comunicaciones | Enero 2026 |
| 270539 Canaleta superficial para sistemas de comunicaciones | Julio 2023 |
| 270553 Identificación para sistemas de comunicación | Enero 2026 |
| 271116 Gabinetes, bastidores, marcos y carcasas de comunicaciones | Enero 2026 |
| 271119 Bloques de terminación de comunicaciones y paneles de conexión | Julio 2023 |
| 271123 Gestión de cables de comunicaciones | Julio 2023 |
| 271126 Protección de energía y regletas de enchufes para montaje en rack de comunicaciones | Enero 2026 |
| 271323 Cableado de la red troncal de fibra óptica para comunicaciones | Enero 2026 |
| 271513 Cableado horizontal de cobre para comunicaciones | Enero 2026 |
| 271543 Placas frontales y conectores de comunicaciones | Enero 2026 |
| 271613 Conjuntos de cables personalizados de cobre para comunicaciones | Julio 2023 |
| 271613_01 Conjuntos de cables personalizados de fibra óptica para comunicaciones | Julio 2023 |
| 271619 Cables de conexión para comunicaciones | Enero 2026 |
| 271700 Pruebas de sistemas de cableado estructurado | Enero 2026 |
| 276310 Sistema de alimentación con gestión de fallas de Clase 4 | Enero 2026 |