TX6™-ER 超长距离布线
使用泛达超长距离布线产品,从长远来看节省成本
产品概述
×
从容应对超长距离
泛达超长距离布线系统可在长达 150 米的距离内实现可靠的 1G 传输。凭借在实际应用场景中受过验证的性能表现,让您有信心突破行业标准。了解泛达的超长距离布线解决方案如何扩大覆盖范围、简化网络设计并最大限度地减少对额外设备的需求。
超长距离电缆的优势
降低总体拥有成本
泛达超长距离电缆通过消除对额外通信机房、中间配线架 (IDF) 或传输介质转换器和 PoE 延长器等有源设备的需求,有助于降低资本支出和运营支出。使用超长距离电缆既可降低初始安装成本,又能减少相关的人工费用。
可靠性
泛达长距离电缆经过基于标准的严格测试和最恶劣条件下的验证,可确保与任何设备配合使用时均表现可靠。
与线缆测试仪的兼容性
在现场测试泛达特长距离电缆时,请放心使用。
节能
在支持可持续发展目标的同时,实现可量化的节能效果。这些电缆专为支持 4 类 PoE 应用而设计,采用 22AWG 导体,与传统的 24AWG 电缆相比,可将功率损耗降低 40% 以上。
25年保修
泛达“Extended Reach”线缆让您更加放心——只要作为认证解决方案的一部分进行安装,并遵循泛达“Extended Reach”指南,即可享受全面的25年系统保修。
兼容性
泛达“Extended Reach”电缆与现有的泛达连接设备完全兼容,无需额外组件或重新设计,即可轻松集成到现有网络基础设施中。
与泛达一起突破极限
探索泛达特“Extended Reach”电缆的优势——了解其独特之处、常见应用场景,以及为何您可以信赖泛达,相信它能提供超越标准的可靠性能。
兼容部件
5 项目
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5
超越标准:拓展铜缆的覆盖范围
相关资源
4 项目
- 1
- 2
- 3
- 4