不间断电源
使用泛达不间断电源(UPS)保护您的数据和关键IT设备
产品概述
通过持续、可靠的电力供应,确保运营具备前瞻性,并能适应不断变化的技术需求
作为数据中心、企业及边缘IT的理想解决方案,泛达不间断电源(UPS)为关键IT设备提供一流的电源保护和备用电源。
功能
紧凑型设计
获得能源之星认证
柔性电力系统
热插拔电池
锂电池
可扩展运行时
如何选择UPS:从哪里开始
确定相数:单相还是三相
单相系统非常适合小型IT环境,可为敏感设备提供可靠的电源。对于大型环境,三相系统则能提供更大的容量和集中控制。
选择技术类型:线互动式或全在线双转换式
在线互动式UPS可为非关键电子设备提供可靠的电池备用电源、电压调节和浪涌保护。对于要求更高的环境,在线式UPS可提供零切换时间的无缝供电、纯正弦波输出以及连续转换,从而保障关键设备的安全。
确定电池类型:VRLA 还是锂电池
VRLA 电池虽然初期成本更低,但维护要求更高,使用寿命也较短。锂电池则具有更长的使用寿命、更快的充电速度和更高的效率,因此非常适合需要可靠、长期供电的关键环境。
正确选择UPS的容量至关重要!
了解在下次停电时确保您高枕无忧所需的要点。
不间断电源(UPS)的理想应用场景
找到最适合您的UPS,助您实现碳足迹和运营效率目标。
轻松接入一套无缝、可扩展的不间断电源(UPS)系统,该系统可随您的需求不断演进
我们创新的锂电池供电双转换式UPS解决方案以便捷性和高效性为设计理念,让您能够轻松连接多台设备及电池组,从而根据不断变化的供电需求灵活定制系统。
- 高密度、可扩展的电源: 可从1台扩展至4台UPS设备(5-40 kVA)
- 更长的运行时间: 可扩展电池,提供持久动力
- 最佳功率因数: 单位功率因数可确保效率
- 通用电压: 支持单相 208/240V
- 卓越的双转换技术: 提供顶级电源质量
- SmartECO 效率: 最高可达 98%
- 全面监测: 包含温度、湿度及电子传感器
- 无缝连接: 支持无线 Wi-Fi,便于管理
无缝集成
DCIM 软件
我们的不间断电源(UPS)可与第三方DCIM软件无缝对接,确保提供实时数据,从而实现数据中心的优化管理和效率提升。
借助专业的UPS供电服务优化性能。
从现场支持到预防性维护,我们始终致力于提供主动式服务,确保关键系统稳定高效运行,最大限度地减少停机时间,并最大限度地提高效率。开机无忧。
*来源:Uptime Institute
升级至锂电池,续航时间延长3倍
了解我们的锂电池UPS解决方案
精选电力产品
4 项目
- Test
- Test
- Test
- Test