产品 | Panduit 部件编号 | 产品标签或包装附带的原始 MSDS 表 |
| 厌氧性粘合剂,用于 PANDUIT 现场抛光光纤接头 | RFJPXY | 否 |
| 导管密封件 | DS1 & DS5(美国) | 否 |
| 导管密封件 | DS1 & DS5(澳大利亚) | 否 |
| 导管密封件 | DS1 & DS5(加拿大) | 否 |
| 导管密封件 | DS1 & DS5(加拿大法语区) | 否 |
| 环氧粘合剂A 组用于 EMA 扎线带固定座 | EMA-X、EMSK1-3-0、EMSK3-1-X0、EMSK12-4-12-X0 | 否 |
| 环氧粘合剂 B 组用于 EMA 扎线带固定座 | EMA-X、EMSK1-3-0、EMSK3-1-X0、EMSK12-4-12-X0 | 否 |
| 热缩管 | HSTT、HSTTV、HSTTA、HSTTVA | 否 |
| 接合剂 | PCSB、PISR、PCSBMT & BLKPSB | 否 |
| 接合剂 | CMP-100-1 | 是 |
| 接合剂 | CMP-200-1 | 是 |
| 接合剂 | CMP-300-1 | 是 |
| 接合剂 | NO-OX ID “A” | 是 |
| 锂二硫化铁电池 | 99-0331-001、99-0501-001、99-0944-001、99-0944-010、99-0348-003、100-1156-001 | 否 |
| 锂离子电池组 | CT-2500、CT-2500LBC、CT-LIBCMK2AH、CT-LIBCMK3AH、CT-LIBCMK3AHAUS、CT-LIBCMK3AHINT、CT-LIBCMK3AHUK | 否 |
| 尼龙标志笔 | PX-0、PFX-0 | 否 |
| 尼龙标志笔 | PX-2、PFX-2 | 否 |
| 压敏胶带 | F-006 | 否 |
| 用于 PANDUIT 现场抛光光纤接头的底漆 | FJPMR | 否 |
| 打印机清洁用品 | PRT-CLN、LS8-CLN | 否 |