Die versteckten Kosten günstiger Power Distribution Units (PDUs)
"Wenn es um die Stromverteilung geht, suchen viele Unternehmen nach der kostengünstigsten Option. Obwohl das auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, bringen diese vermeintlich günstigen PDUs häufig versteckte Folgekosten mit sich: ineffiziente Prozesse, eingeschränkte Zuverlässigkeit und begrenzte Integrationsmöglichkeiten.
Bevor Sie eine kostengünstige PDU kaufen, sollten Sie die langfristigen Kosten bedenken, die langfristigen Folgen vermeintlicher Einsparungen berücksichtigen und darüber nachdenken, wie die Panduit ES2P PDU Ihnen hilft, diese zu vermeiden.
Kurze Garantiezeiten führen zu häufigeren Austauschzyklen
Viele kostengünstige PDUs verfügen nur über eine minimale Garantie von 1–2 Jahren, sodass Sie sie wahrscheinlich früher und häufiger diese austauschen müssen. Das bedeutet mehr Ausfallzeiten, mehr Störungen und mehr ungeplante Ausgaben. Die ES2P wird mit fünf Jahren Garantie angeboten und trägt dazu bei, die Gesamtbetriebskosten dauerhaft zu senken.
Netzwerkbeschränkungen verursachen Engpässe
Eine langsame PDU kann sich auf die Leistung des gesamten Netzwerks auswirken. Ältere Modelle, die auf 10/100-Mbit/s-Ethernet basieren, haben Schwierigkeiten mit Echtzeitdaten und Integrationen. Die ES2P PDU löst dieses Problem durch integrierte Gigabit-Ethernet-Schnittstellen, sodass Ihre Überwachung und Steuerung so schnell bleiben, wie es Ihre Infrastruktur erfordert.
Manuelle Updates verschwenden Zeit und Ressourcen
Wenn für jedes Firmware-Update jedes einzelne Gerät separat aufgerufen werden muss, verbringt Ihr IT-Personal Stunden mit einer Aufgabe, die automatisiert werden könnte. Die ES2P unterstützt Firmware-Updates für mehrere Geräte gleichzeitig, sodass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann.
Ungenaue Messungen führen zu falschen Entscheidungen
Bei kostengünstigen PDUs wird oft an der Messgenauigkeit gespart, was zu unzuverlässigen Daten über Stromverbrauch und verfügbare Kapazitäten führt. Die ES2P bietet eine Genauigkeit von +/-2 % sowohl auf Einspeise- als auch auf Abgangsebene und hilft Ihnen so, fundiertere Entscheidungen hinsichtlich Lastverteilung, Redundanz und Kapazitätsplanung zu treffen.
Mangelnde Integration schränkt Sie ein
Günstigere PDUs sind oft auf proprietäre Plattformen festgelegt und bieten keine Integrationsmöglichkeiten. Das schränkt Ihre Skalierbarkeit und Automatisierungsmöglichkeiten ein. Die ES2P PDU lässt sich in branchenübliche Tools wie das Cisco Nexus Dashboard integrieren und ermöglicht es Ihnen, Ihre Infrastruktur flexibel weiterzuentwickeln und Prozesse effizient zu automatisieren.
Eine einfache PDU mag auf dem Papier gut aussehen, doch die tatsächlichen Kosten zeigen sich oft erst im täglichen Betrieb. Mit der Panduit ES2P erhalten Sie eine kosteneffiziente, intelligente PDU, die langfristig zuverlässigen Betrieb unterstützt und für reale Anforderungen entwickelt wurde.
Sparen Sie Geld, wo es darauf ankommt. Entscheiden Sie sich für eine leistungsstarke PDU mit dem richtigen Funktionsumfang. Entscheiden Sie sich für die ES2P.
Erfahren Sie mehr in unserer Infografik: Die versteckten Kosten „einfacher“ PDUs"