Neue Generation von Fault Managed Power
Mehr Möglichkeiten für Energieversorgung. Optimiert. Vereinfacht. Zukunftssicher.
Produktübersicht
Die Zukunft der Energieversorgung ist Fault-Managed
Panduit FMPS überträgt hohe Leistung über große Entfernungen – mit dem branchenweit sichersten Class‑4‑System. Das vereinfacht die Installation und reduziert Risiken, gestützt auf die bewährte Zuverlässigkeit von Panduit.
Praxisnahe Ergebnisse. Die Zukunft ist schon heute Realität.
- Behördliche Einrichtung
- Industrielle Fertigung
- Custom Goods
- Autonomes Fahrzeugunternehmen
Behördliche Einrichtung | Sicherheitsanwendung
Herausforderung
Ein ambitionierter Zeitplan für den Rollout einer Sicherheitslösung an 20 Standorten. Klassische Kabelverlegung im Rohrsystem war zu kostenintensiv und hätte zahlreiche, störende Abschaltungen von Stromverteilungen erfordert.
FMPS‑Lösung
Kombinierte Energie- und Glasfaserführung über einen gemeinsamen Leitungsweg zur Versorgung von Switches an 20 Standorten – ohne Rohrsystem.
Ergebnisse
- 22 % CAPEX‑Einsparung
- 51 % Materialeinsparung (kein Rohrsystem / kein schweres Kupfer)
- 42 % Reduzierter Arbeitsaufwand (2 Tage statt 14 Tage)
- 78 % Weniger Wartung (jährliche Einsparungen)
Industrielle Fertigung | IT/OT‑Anwendung
Herausforderung
- Die Verwaltung verteilter USV‑Systeme an 11 Standorten in zwei Gebäuden war wartungsintensiv und ineffizient.
- Hochspannungs‑AC‑Anforderungen bedeuteten, dass nur zertifizierte Elektrofachkräfte an den Schaltschränken arbeiten durften – mit erhöhten Kosten und Sicherheitsrisiken.
FMPS‑Lösung
Zentrale USV‑Versorgung aller Standorte über Niederspannungs‑Class‑4‑Energieverteilung.
Ergebnisse
- Betriebseffizienz: Vereinfachte Wartung durch zentrale USV‑Absicherung
- Sicherheit: Wegfall kostspieliger Transformatoren und Hochspannungsschutzmaßnahmen an jedem Schaltschrank
- Zukunftssicherheit: Integrierte 40 % Headend‑Kapazität für zukünftiges Wachstum
Custom Goods | IT/OT‑Netzwerkanwendung
Herausforderung
- IDFs befinden sich in schwer zugänglichen Bereichen für Troubleshooting
- Neue Lager‑Mieter können Änderungen an Layout und IDF‑Standorten erforderlich machen
FMPS‑Lösung
- Niederspannungs‑Leitungswege für Class‑4‑Kabel – ohne fest installierte Rohrsysteme
- Versorgung eines HP CX6300 48‑Port‑Switches über DC‑Netzteile
Ergebnisse
- Geringere Wartungskosten und schnellere Fehlerbehebung bei entfernten IDFs, die normalerweise nur mit Hebebühne erreichbar sind
Keine festen Rohrsysteme – die Niederspannungsinstallation bietet die nötige Flexibilität für zukünftige Layout‑Änderungen ohne hohe Material‑ und Arbeitskosten
Autonomes Fahrzeugunternehmen | WiFi‑ und Sicherheitsanwendung
Herausforderung
- Die Entfernung zu Außenkameras und WLAN‑Access‑Points überstieg die Möglichkeiten von PoE
- Enge Zeitvorgaben
FMPS‑Lösung
- Nutzung bestehender Rohrsysteme zur Stromversorgung von Cisco 9300 Switches und Klimageräten für Außeninstallationen
- Zentrale USV in Innenräumen
Ergebnisse
- Einsparungen von ca. 200.000 EUR durch Vermeidung aufwendiger Erdarbeiten und hoher Arbeitskosten
- Nahtlose Redundanz durch zentrale USV – kontinuierlicher Betrieb auch bei Stromausfällen
- Zukunftssicherheit: Integrierte 30 % Headend‑Kapazität für weiteres Wachstum
Ihre Vorteile mit Panduit FMPS
Optimierte Installation
Über 40 % Einsparungen bei Installationskosten durch Niederspannung
Vereinfachte Infrastruktur
Konsolidierung von USV Systemen mit zentraler Stromversorgung für über 70 %* höhere Betriebseffizienz
Zukunftssicher
Skalierbare, intelligente Energieversorgung: Überwachen, steuern und neu zuweisen bei null Ausfallzeit
Wie funktioniert ein Fault Managed Power System?
Das FMPS nutzt Pulsstrom zur Energieübertragung. Der Transmitter wandelt Standard‑Wechselstrom in Hochspannungs‑Gleichstrom um, der anschließend in eine Pulsstrom‑Wellenform konvertiert und über ein mehradriges Class‑4‑Kupferkabel an den Receiver übertragen wird. Der Receiver wandelt die Pulsstrom‑Wellenform in +/- 56 VDC um und versorgt damit mehrere Endgeräte.
Durch die Fähigkeit zur Fehlererkennung kann das System sicher mit höheren Spannungen arbeiten als klassische Niederspannungssysteme (Class 2). Dadurch vereint FMPS die Sicherheitsvorteile von Niederspannungsinstallationen mit deutlich höherer Leistungsübertragung über größere Distanzen.
Warum „sicher“ allein nicht ausreicht
Branchenstandard für Integrität: Panduit FMPS ist die einzige Class‑4‑Lösung mit SIL3‑Zertifizierung (Safety Integrity Level 3) und bietet maximale Sicherheit in kritischen Anwendungen.
Anwendungsbereiche
Normen & Zertifizierungen
EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416, UL1400
Gemeinsam entwickelt. Für Sie validiert.
Panduit und Cisco bündeln ihre Expertise, um den Network-Edge neu zu definieren. Als Cisco Solutions Plus Partner ist FMPS ein validierter Bestandteil der Cisco Smart Building Architektur und optimal auf die Cisco Catalyst PoE Plattform abgestimmt.
Ausgewählte Produkte
- Slide9
- Slide5
- Slide1
- Slide2
- Slide4
- Slide3
- Slide6
- Slide7
- Slide8
Weitere FMPS Ressourcen
- Slide6
- Slide5
- Slide1
- Slide2
- Slide3
- Slide4