Konfigurieren, bedienen und verwalten Sie AV-Systeme einfach per Drag-and-drop.
AV-Geräte von Atlona
Das einfach zu installierende System mit kinderleichter Bedienung vereinfacht die AV-Erweiterung.
Wandmontageschränke
Stellen Sie aktive Geräte in der Nähe der Endanwendung in sicheren Wandgehäusen auf.
Netzwerken und Zusammenarbeit – mit vernetzten AV-Lösungen
Produktivität steigern, Zusammenarbeit ermöglichen und Austausch fördern.
AV-Lösungen für das Netzwerken und die Zusammenarbeit
Zusammenarbeit ermöglichen, den Austausch fördern und die Benutzererfahrung verbessern – das geht ganz einfach mit AV-Lösungen, die über eine strukturierte Verkabelung von Panduit und Atlona angeschlossen werden. Ganz gleich, ob Sie eine einfache AV-Erweiterung für Unterrichtsräume, Konferenzräume oder Besprechungsecken anstreben oder eine AV-over-IP-Lösung für den unternehmensweiten AV-Einsatz benötigen, auf unsere leistungsstarken Lösungen, die einfach zu installieren und zu bedienen sind, können Sie sich verlassen.
Infrastrukturlösungen für AV-Anwendungen
Produktempfehlung
Ähnliche Lösungen
Informationsmaterialien
Produkte
Kabelbrücken für die Verlegung und den Schutz von AV-Kabeln
Die Bereitstellung von AV-Systemen in Konferenzräumen, Unterrichtsräumen und Besprechungsecken erfolgt in der Regel über Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, wobei die Verkabelung bis zu 100 Meter lang sein kann. Unsere ADA-konformen Kabelbrücken stellen eine ordnungsgemäße Verlegung und den Schutz von Daten-, AV- und Stromkabeln sicher. Sie sind einfach zu installieren, langlebig und ideal für Räume, in denen Kernbohrungen keine Option sind. Vier Kanäle trennen Niederspannungs- und Stromkabel voneinander und stellen einen optimalen Biegeradius sicher. Damit schützen sie die Kabelleistung und das AV-Signal.