Baies FlexFusion™
Répondez aux besoins de votre réseau grâce à la baie FlexFusion de nouvelle génération
Présentation du produit
Conçu pour la densité. Conçu pour la flexibilité.
Les baies FlexFusion™ offrent une solution polyvalente pour tous les besoins des centres de données hyperscale, en infrastructure edge et multi-locataires.
Dotées d’une capacité de charge de 3500 livres, la meilleure de leur catégorie, et de portes permettant un flux d’air maximal de 80 %, les baies FlexFusion peuvent répondre à vos installations les plus exigeantes. Que ce soit pour des applications serveur, réseau ou hybrides, les baies FlexFusion offrent les performances nécessaires pour que vos réseaux fonctionnent à une efficacité optimale.
Caractéristiques et avantages
Conception configurable
Disponibles dans un large choix de dimensions et avec de nombreuses options d'accessoires, les baies s'adaptent aux configurations en allée chaude, en allée froide ou avec confinement thermique.
Gestion optimisée des câbles
Un cheminement des câbles plus rapide, une meilleure organisation et un encombrement réduit contribuent à simplifier les opérations.
Intelligence intégrée
Déploiement clé en main avec PDU préconfigurée, contrôle d’accès et surveillance environnementale
Répondez aux besoins de votre réseau avec les baies FlexFusion™
Marchés et applications
Conformes aux normes
EIA/ECA-310-E, TIA/EIA-942 et UL2416
Configurations courantes
Votre infrastructure est-elle prête pour le refroidissement Direct-to-Chip ?
Ressources supplémentaires
- Card 1
- Card 2
- Card 3
- Card 4