Infrastructure de connectivité sans fil
Une infrastructure filaire garantit une couverture sans fil fiable
Les connexions sans fil sont plus importantes que jamais, et notre infrastructure filaire est reconnue pour sa fiabilité et sa couverture étendue.
Diffuser les signaux cellulaires à l'intérieur
Les bâtiments d'aujourd'hui ont besoin de plus que du Wi-Fi. Diffusez les signaux des antennes sans fil à l'intérieur de votre bâtiment afin d'offrir aux occupants une connectivité voix et données.
La différence Panduit
Écosystème mondial
Grâce à notre réseau mondial de distributeurs et d'installateurs, vous trouverez facilement ce dont vous avez besoin, quand et où vous en avez besoin.
Solutions basées sur des normes
Grâce à des solutions basées sur des normes, vous avez l'assurance que vos systèmes fonctionneront comme prévu.
Innovation
L'innovation est au cœur de notre activité ; elle nous permet de proposer une installation simple et des performances accrues.
Solutions conformes aux normes
Les solutions de bâtiments intelligents de Panduit respectent les normes de mise en réseau applicables ainsi que les recommandations des associations professionnelles, vous garantissant ainsi que votre installation fonctionnera comme prévu.
Garantie « Certification Plus » de Panduit
Nous assurons la couverture de votre installation de câblage structuré – y compris les câbles en cuivre et en fibre optique Panduit ainsi que les solutions de connectivité pour bâtiments intelligents – grâce à notre garantie « Certification Plus ».
Wi-Fi et réseau cellulaire/DAS
Produits phares
Câble Vari-MaTriX HD
Le câble Vari-MaTriX HD de catégorie 6A, qui présente le plus petit diamètre du secteur, est conçu pour fonctionner jusqu'à 75 °C, ce qui permet de limiter efficacement l'élévation de température dans les applications Power over Ethernet.
Raccord de terrain
Connectez efficacement vos points d'accès sans fil et autres appareils directement à votre câble horizontal à l'aide de connecteurs à raccorder sur site, ce qui vous permet de gagner du temps et de réaliser des économies par rapport aux installations traditionnelles.
Vérins Mini-Com®
Saviez-vous que la technologie PoE provoque un petit arc électrique à l'intérieur de la prise chaque fois qu'un connecteur est branché ou débranché sous tension ? Nos prises sont conçues pour éloigner cet arc des points de contact, afin que les performances ne soient pas affectées.
Câble en cuivre à portée étendue
Conçu pour les applications de bâtiments intelligents, le câble en cuivre de calibre 22 AWG est idéal pour les applications PoE à haute puissance ; il optimise l'alimentation fournie aux terminaux et garantit un excellent rendement énergétique.
Systèmes d'alimentation à gestion des défaillances
Alimentez vos radios à distance pour les systèmes d'antennes distribuées et autres applications sans fil en intérieur grâce au système d'alimentation Panduit Fault Managed Power System, le premier système d'alimentation de classe 4 certifié UL disponible sur le marché.
Câble à fibre optique
Connectez vos systèmes sans fil en bâtiment grâce à un câblage à fibre optique de pointe, disponible dans une large gamme de nombres de fibres pour répondre aux besoins de votre application.
Perspectives du secteur
Aider l'université Purdue à répondre à la demande en matière de connectivité sans fil
Les universités sont en première ligne face à la demande croissante en matière de connectivité sans fil. Aujourd'hui, les étudiants emménagent dans leurs logements universitaires non seulement avec un ordinateur portable et un smartphone, mais aussi avec des imprimantes sans fil, des téléviseurs, des consoles de jeux, des tablettes et bien d'autres appareils encore. Lorsque l'université Purdue a dû renforcer sa capacité sans fil, elle s'est tournée vers Panduit pour mettre en place une infrastructure capable de répondre aux besoins de ses étudiants.
Ressources énergétiques pour les bâtiments intelligents
- Beyond the Standards: Extending the Reach of Copper Cable
- Fault Managed Power Revolutionizes Power Distribution
- The Future of Power Distribution is Here: Introducing Fault Managed Power
- Intelligent Lighting Gives New Life to Modern Office