Fault Managed Power System Gen 2
Alimentez vos infrastructures autrement. Optimisé. Simplifié. Prêt pour l'avenir.
Présentation du produit
L'avenir de l'alimentation électrique réside dans la gestion des défauts
Le système FMP de Panduit permet de distribuer une alimentation électrique haute puissance sur de longues distances grâce à la technologie Classe 4 la plus sûre du marché. Il simplifie l'installation et réduit les risques avec la fiabilité reconnue des solutions Panduit.
Des résultats concrets. L'avenir, dès aujourd'hui.
- Site Gouvernemental
- Production Industrielle
- Custom Goods
- Entreprise de Véhicules Autonomes
Site gouvernemental | Application de sécurité
Défi
Un délai très serré pour le déploiement d'un système de sécurité sur 20 sites. Les conduits traditionnels étaient trop coûteux et nécessitaient des dizaines d’arrêts de tableaux électriques, très perturbants
Solution FMPS
Alimentation et fibre combinées dans un seul cheminement, permettant d’alimenter des commutateurs sur 20 sites sans recourir à des conduits.
Résultats
- 22 % d'économies CAPEX
- 51 % d'économies sur les matériaux (sans conduits ni cuivre lourd).
- 42 % d'économies de main-d'œuvre (2 jours au lieu de 14).
- 78 % de réduction de la maintenance (économies annuelles).
Production Industrielle | Application IT/OT
Défi
- La gestion d’UPS répartis sur 11 sites dans 2 bâtiments représentait une forte contrainte de maintenance.
- Les exigences en courant alternatif haute tension limitaient les interventions aux électriciens certifiés, augmentant les coûts et les risques de sécurité.
Solution FMPS
Un UPS centralisé alimentant l’ensemble des sites via une distribution électrique basse tension de Classe 4.
Résultats
- Efficacité opérationnelle : maintenance simplifiée grâce à un UPS centralisé
- Sécurité : suppression des transformateurs coûteux et des protocoles haute tension à chaque baie réseau.
- Prêt pour l'avenir : 40 % de capacité supplémentaire intégrée pour accompagner la croissance des installations.
Custom Goods | Application réseau IT/OT
Défi
- Les IDF sont situés dans des zones difficiles d'accès pour le dépannage
- Les nouveaux locataires de l'entrepôt peuvent nécessiter des modifications de l'implantation de l'entrepôt et des emplacements des IDF
Solution FMPS
- Cheminements basse tension pour câbles de Classe 4, sans conduits fixes
- Alimentation du commutateur HP CX6300 48 ports via des alimentations DC
Résultats
- Réduction des coûts de maintenance et dépannage plus rapide des IDF distants, habituellement accessibles uniquement par nacelle
- L'absence de conduits fixes et l'installation basse tension permettent d’adapter l’implantation de l’entrepôt sans coûts élevés de matériel ni de main-d’œuvre
Entreprise de véhicules autonomes | Application Wi-Fi et sécurité
Défi
- Les distances vers les caméras extérieures et les points d'accès Wi-Fi dépassaient les capacités du PoE.
- Délais de déploiement très contraints
Solution FMPS
- Utilisation des conduits existants pour alimenter les commutateurs Cisco 9300 et une unité de climatisation extérieure
- UPS centralisé en intérieur
Résultats
- Économies estimées à 200 000 $ en évitant les tranchées, la main-d'œuvre coûteuse et les travaux lourds
- Redondance transparente grâce à l’UPS centralisé, garantissant la continuité d’activité en cas de coupure de courant
- Prêt pour l'avenir : 30 % de capacité supplémentaire intégrée pour la croissance future
Les avantages du FMPS Panduit
Installation simplifiée
Réduisez de plus de 40 % les coûts d'installation grâce à une infrastructure basse tension
Infrastructure simplifiée
Centralisez les UPS grâce à une architecture d’alimentation centralisée pour plus de 70 % d’efficacité opérationnelle*
Prêt pour l'avenir
Prêt pour l'avenir grâce à une alimentation évolutive et intelligente : surveillez, contrôlez et redéployez sans interruption de service.
Comment fonctionne le système d'alimentation à gestion des défauts (FMPS) ?
Le FMPS utilise le courant pulsé comme mode de distribution. Le transmetteur convertit l’alimentation AC standard en courant continu haute tension, qui est ensuite converti en une forme d'onde de courant pulsé transmise via un câble cuivre multiconducteur de Classe 4 vers le récepteur. Le récepteur reconvertit ce signal en +/- 56 V DC, permettant d'alimenter plusieurs équipements en périphérie réseau.
Grâce à la détection active des défauts, le système peut exploiter des tensions plus élevées que les systèmes basse tension traditionnels (Classe 2), tout en conservant leurs avantages en matière de sécurité. Résultat : davantage de puissance sur de plus longues distances, sans compromis sur la sécurité.
Pourquoi « sûr » ne suffit pas
La référence du secteur en matière d'intégrité : le système FMP de Panduit est la seule solution Classe 4 certifiée SIL 3 (Safety Integrity Level 3), offrant un niveau de sécurité maximal lorsque la sécurité est une priorité absolue.
Les avantages du système FMP de Panduit
Conformité et certifications
EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416, UL1400
Conçu ensemble. Validé pour vos infrastructures.
Panduit et Cisco unissent leurs expertises pour redéfinir la périphérie du réseau. En tant que partenaire Cisco Solutions Plus, notre FMPS est un composant validé de l'architecture Smart Building de Cisco, parfaitement optimisé pour fonctionner avec la plateforme Cisco Catalyst PoE.
Produits phares
- Slide9
- Slide5
- Slide1
- Slide2
- Slide4
- Slide3
- Slide6
- Slide7
- Slide8
Ressources FMPS complémentaires
- Slide6
- Slide5
- Slide1
- Slide2
- Slide3
- Slide4