ベース8ファイバー配線システム
ベース8接続により、設備投資、ラックスペース、および電力要件を削減
製品概要
なぜそれがあなたにとって理にかなっているのか
ベース8 ファイバーケーブルは、設備投資コスト、ラックスペース、および電力要件を削減するように設計されています。送信(Tx)用に 4 レーン、受信(Rx)用に 4 レーンの計 8 本のファイバーを必要とするアプリケーションを背景に、ベース8 ファイバーケーブルは極めて汎用性が高く、企業、コロケーションデータセンター、マルチテナントデータセンター、あるいはシンプルな機器室など、さまざまな環境で利用可能です。
特長
将来を見据えて
ベース8の光ファイバーケーブル接続により、40G-SR4から100G-SR4、200G-SR4、400G-SR4、さらにはそれ以上の規格へとシームレスにアップグレードすることが可能です。
資本節約
8ファイバーのSR4 MPOケーブルのスイッチポートを、4つの2ファイバー・デュプレックスLCコネクタに分割することで、スイッチの台数を75%削減できます。
省電力
ベース8方式のファイバーケーブル配線を採用することで、電力消費を50%以上削減できます。
ラックスペースの節約
ベース8アセンブリは、ベース12接続と比較して、並列光通信アプリケーション(SR4、SR4.2、DR4、PSM4)において、ファイバーの利用率を100%に高めることができます。
新機能・改良版 PanMPO
パンドウイットのベース8アセンブリには、新改良型のPanMPOコネクタが採用された製品が用意されています。
汎用性
あらゆる企業、コロケーションデータセンター、MTDC、ハイパースケールデータセンター、あるいはシンプルな機器室にも設置可能です。
ガイド&インフォグラフィック
あらゆる場所でベース8ファイバー配線システムを採用する
よく一緒に購入されている商品
- Card 1
- Card 2
- Card 3
- Card 4
- Card 5