Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

政府 IT インフラ ソリューション

ミッションクリティカルな政府機関環境向けの、安全で拡張性の高いインフラストラクチャ・ソリューション

American flag in from of capitol building
A man works in front of computer monitors in a data center operations room

行政の近代化に向けた安全なITインフラ

政府機関は、厳格なセキュリティ、コンプライアンス、および稼働率の要件を維持しつつ、老朽化したITシステムを近代化するというプレッシャーをますます強く受けている。政府機関は、限られた予算の範囲内で、ハイブリッドクラウド環境のサポート、エッジコンピューティングの実現、およびレガシーシステムの統合を図らなければならない。

現代の政府向けネットワークインフラソリューションは、NIST、FISMA、ゼロトラストアーキテクチャなど、進化し続けるコンプライアンスの枠組みにも準拠する必要があります。サイバー脅威が増大する中、政府システムを支える物理インフラは、脆弱性の防止、業務の継続性の確保、および機密データの保護において極めて重要な役割を果たしています。

パンドウイットは、信頼性が高く、拡張性に優れ、規制に準拠した物理インフラソリューションを提供することで、政府機関向けの安全なITインフラを実現します。政府機関のデータセンター向けの構造化配線から、安全なネットワークバックボーンシステムに至るまで、パンドウイットは各機関がダウンタイムを削減し、信頼性を向上させ、将来を見据えた政府ITシステムの基盤を構築できるよう支援します。

安全で拡張性に優れた運用を実現する、政府向けネットワークインフラソリューション

当社の公共部門向けITインフラソリューションは、安全で拡張性が高く、コンプライアンスに準拠した行政環境を実現します。

A row of black data center cabinets with cabling and equipment

政府向けデータセンター・インフラソリューション

稼働時間の向上とパフォーマンスの最適化を目的として設計された、信頼性の高いデータセンターインフラストラクチャにより、政府のミッションクリティカルなIT運用を支援します。パンドウイットは、構造化ケーブル配線、電力分配、および熱管理ソリューションを通じて、連邦政府機関のデータセンターの近代化を実現し、政府ITシステムの信頼性を高め、ダウンタイムを削減します。

A modern office space with tall widows, bright lights, and office chairs surrounding work desks with built-in monitors

政府機関向けエンタープライズ・ネットワーク・インフラストラクチャ

建物やキャンパス全体にデータと電力を供給します。政府機関のデータセンター向けの構造化配線からキャンパス全体の接続環境に至るまで、パンドウイットは連邦政府機関がレガシーシステムと最新のネットワークを統合し、高度に最適化されたコスト効率の高いITインフラを構築できるよう支援します。

A woman works at a computer monitor in a security operations center

政府向けのサイバーセキュリティおよび物理インフラのセキュリティ対策

セキュアな接続性、アクセス制御、インフラストラクチャの可視性を組み合わせることで、政府機関の物理ネットワークにおけるサイバー攻撃の防止とセキュリティリスクの軽減を支援します。当社の物理インフラストラクチャは、物理層におけるセキュリティセグメンテーション、監視、およびアクセス制御をサポートすることで、ゼロトラストの実装を可能にします。これにより、各機関はNIST準拠のITインフラストラクチャ要件を満たし、FISMA準拠のネットワークインフラストラクチャを構築し、FedRAMP対応のITインフラストラクチャ環境を安心して導入することができます。

注目の事例研究とリソース



米国連邦政府ネットワーク向けインフラソリューション

当社は50年以上にわたり、米国連邦政府に対し、そのミッションクリティカルなネットワークの基盤となるインフラソリューションを提供してきました。当社の製品が、レガシーシステムの近代化、稼働時間の向上、およびコンプライアンス要件への対応にどのように貢献できるかをご覧ください。

Military personnel work in a secure room filled with monitors and screens
Airmen and military planes on a tarmac

 

ビール空軍基地:比類なき行動範囲と性能を実現

ビール空軍基地が、400メートルで400Gを実現するインフラプロバイダーとしてパンドウイットを選定するにあたり、光ファイバーソリューションをどのように検証したかをご覧ください。

 

「貿易協定法(TAA)」に準拠したベストセラー&注目商品カタログ

連邦政府のITインフラプロジェクト向けに、貿易協定法(TAA)に準拠した当社が提供する多様なソリューションをご覧ください。

The US capital building

政府向けITインフラ製品

Businesswoman standing outside of a building looking at a colleague

今すぐ、安全でコンプライアンスに準拠した政府向けITインフラを構築しましょう

データセンターや指令センターから、キャンパスやビルのネットワークに至るまで、政府機関の環境には信頼性の高いインフラが求められます。パンドウイットの専門家にご相談いただき、プロジェクトの要件について話し合い、現在のシステムを評価し、安全で信頼性が高く、拡張性に優れたパフォーマンスを実現するソリューションをご提案いたします。