環境・セキュリティソリューション
データセンター環境の最適化とIT資産の保護
なぜそれがあなたにとって理にかなっているのか
パンドウイットのインテリジェント環境センサーおよびインテリジェントラックセキュリティハンドルを、パンドウイットのiPDUおよびUPSと組み合わせることで、リアルタイムの監視と高度な物理的セキュリティを実現し、業務の円滑かつ安全な運用を保証します。
環境・セキュリティ製品のメリット
リアルタイムアラート
カスタマイズ可能な閾値とイベント通知により、ダウンタイムのリスクからシステムを保護します
包括的なデータ分析
DCIMソフトウェアを活用して洞察を得て、データに基づいた意思決定を推進する
簡単な統合
パンドウイットのiPDUおよびUPSとのプラグアンドプレイ対応
物理的セキュリティ
管理型アクセス制御ラックのアラートによる安心感
データセンターに最適なソリューション
パンドウイットの温度・湿度・漏水検知用リアルタイム監視センサーを活用し、データセンターの稼働効率を最大限に高めましょう。
知識をさらに深めよう!
今すぐ当社の重要電源スペシャリストにご連絡いただき、お客様のデータセンターを飛躍的に強化する方法をご確認ください!
高度でインテリジェントなラックセキュリティハンドルで、IT資産を保護しましょう
温度・湿度センサー(オプション)を備えたセキュアなアクセスソリューションは、稼働停止を防ぎ、エネルギーコストを削減し、安心感をもたらします。
シームレスな統合
パンドウイットのiPDUは、環境センサーやインテリジェントなラック用セキュリティハンドルと連携することで、精密な監視とセキュリティを実現し、データセンターの効率性を向上させます。
当社の環境センサーは、サードパーティ製のDCIMソフトウェアとシームレスに連携し、データセンターの最適な管理と効率化を実現するためのリアルタイムデータを提供します。
当社のUPSシステムは、途切れることのない電力供給を保証するとともに、環境センサーやインテリジェントなラック用セキュリティハンドルと連携し、データセンターを包括的に保護します。