Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

リアドア用熱交換器

高密度ラック環境でのパフォーマンスに最適化された包括的な水冷ソリューション

side view of Panduit and Motivair advanced cooling offering integrated with FlexFusion cabinet

製品概要

FlexFusion™キャビネットに組み込まれた液体冷却ソリューション

当社はMotivair®社と提携し、FlexFusionキャビネットに統合されたRDHX(リアドア熱交換器)という先進的な冷却ソリューションを提供します。このソリューションは、AI駆動型アプリケーション特有の課題に合わせて最適化された、高密度サーバー向けの冷却を実現するように設計されています。

ChilledDoor RDHX is designed for the next generation of compute environments

ChilledDoor® RDHX によるデータセンターの冷却の最適化

ChilledDoor RDHXは、PLC制御、ラックへの完全統合、ホットスワップ対応ファン、コンパクト設計といった機能と設計を通じて、次世代のコンピューティング環境において、高い性能、信頼性、および拡張性を確保します。

製品の主な機能

冷却液分配ユニット

Coolant Distribution Units efficently manages thermal loads

熱負荷を管理し、消費電力を削減する

ChilledDoor RDHXシステムとシームレスに統合されるように設計された冷却液分配ユニット(CDU)は、高密度データセンター環境がもたらす課題に対処する上で不可欠であり、精密な液体冷却制御の実現に重点を置いています。この先進的な構成により、熱負荷を効率的に管理し、消費電力を削減するとともに、組み込みの冗長性を通じてシステム全体の信頼性を向上させます。

出演:


  1. 6つの標準モデル
  2. カスタムソリューション
  3. 床設置型およびラック内設置型プロファイル
  4. 最大2.3 MWのIT負荷に対応
  5. 組み込みの冗長性および耐障害性機能
  6. 高度なPLC制御および安全システム
  7. エクサスケール対応

ご質問はありますか?

弊社は、お客様がパンドウイットを活用したソリューションを検討されるお手伝いをさせていただきます。ご質問や見積もりのご依頼がございましたら、お気軽にお問い合わせください。