Skip to main content
globe
地域と言語 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
製品の使用国
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

無停電電源装置

パンドウイットのUPSでデータと重要なIT機器を保護しましょう

製品概要

進化し続ける技術ニーズに対応する、継続的かつ信頼性の高い電力供給により、将来を見据えた運用を実現

データセンター、企業、エッジITに最適なソリューションであるパンドウイットのUPSシステムは、重要なIT機器に対して最高水準の電源保護とバックアップを提供します。

 

特長

UPSの選び方:どこから始めればよいか

相を特定する:単相か三相か

単相システムは小規模なIT環境に最適であり、繊細な機器に安定した電力を供給します。大規模な環境では、三相システムの方が大容量で、集中管理が可能です。

技術の種類を選択してください:ラインインタラクティブ方式またはトゥルーオンライン・ダブルコンバージョン方式

ラインインタラクティブ型UPSは、重要度の低い電子機器に対して、信頼性の高いバッテリーバックアップ、電圧調整、およびサージ保護機能を提供します。より厳しい環境下では、トゥルーオンライン型UPSが、切り替え時間ゼロのシームレスな電力供給、純粋な正弦波出力、および継続的な変換により、重要な機器を保護します。 

バッテリーの種類(VRLAまたはリチウム)を確認する

VRLAバッテリーは初期費用の面でコストパフォーマンスに優れていますが、メンテナンスの手間が多く、寿命も短くなります。一方、リチウムバッテリーは寿命が長く、充電時間が短く、効率も高いため、信頼性の高い長期的な電力供給が求められる重要な環境において理想的です。 

UPSの容量を適切に選定することは極めて重要です!

次回の停電時に安心を確保するために必要な知見をご覧ください。

カーボンフットプリントと運用効率の目標達成に役立つ最適なUPSをお探しください。

お客様のニーズに合わせて進化する、シームレスで拡張性の高いUPSシステムを今すぐ導入しましょう

当社の革新的なリチウムイオン電池駆動のダブルコンバージョン型UPSソリューションは、使いやすさと効率性を重視して設計されており、複数のユニットやバッテリーパックを簡単に接続して、変化する電力需要に合わせてシステムをカスタマイズすることができます。 

  • 高密度で拡張性の高い電源: UPSユニットを1台から4台まで拡張可能(5~40 kVA)
  • 長時間駆動: 長時間の電力供給を実現する拡張バッテリー
  • 最適な力率: 力率が1であれば、効率が確保されます
  • 幅広い電圧対応: 単相 208/240V に対応
  • 優れたダブルコンバージョン方式: 最高水準の電力品質を実現
  • SmartECOの効率:最大98%の効率を実現
  • 包括的なモニタリング: 温度、湿度、および電子センサーを装備
  • シームレスな接続性: 管理が容易なワイヤレスWi-Fi 

シームレスな統合

badges-services-img-2500x2500px-pugg2-ww-eng

UPS電源サービスに関する専門家の知見を活用して、パフォーマンスを最適化しましょう。 

オンサイトサポートから予防保守に至るまで、重要なシステムを安定して稼働させ、ダウンタイムを最小限に抑え、効率を最大限に高めるための、先を見据えたケアを重視しています。電源を入れれば、心配は無用です。

*出典:アップタイム・インスティテュート

An icon of a battery.

リチウム電池にアップグレードして、バッテリー駆動時間を3倍に

当社のリチウムイオンUPSソリューションをご覧ください