ワイヤーバスケット式天井ケーブルトレイ配線システム
次世代のケーブル管理ソリューション
×
複雑なアーキテクチャ、新技術、そして高まるパフォーマンス要件という課題に取り組む
「ワイヤーバスケット式オーバーヘッドケーブルトレイ配線システム」は、システムの信頼性、スペースの有効活用、および拡張性を最適化する堅牢なケーブル管理ソリューションです。迅速な導入、構造的堅牢性、ケーブル保護、そして使いやすさを兼ね備え、ビジネス成果の向上に貢献します。
特長
より軽量で、より大型
このワイヤーバスケットは、他社製品に比べて最大20%軽量で、開口部も広いため、掃き掃除などの作業中の切り込みを最大50%*削減します。
適応力
ワイヤーバスケットの通路部は6種類の標準幅が用意されており、このシステムには、さまざまな支持構造や建築構造に合わせて取り付けられる、多種多様な取り付けブラケットが用意されています。
直感的なデザイン
溶接されたスチールメッシュで作られたこのワイヤーバスケットの通路部分は、競合製品と比較して優れた強度対重量比と、より高い耐荷重能力を備えています。
持続可能性
環境保護は極めて重要です。このワイヤーバスケットは、少なくとも70%が再生鋼で製造されています。
スペースを最大限に活用し、ネットワークのパフォーマンスを向上させる
リソース
コンプライアンスおよび認証
NEC第392.3(C)項および第392.7(B)項に基づき、機器接地導体としての使用に適していることがUL認定されています。
よく一緒に購入されている商品
5 アイテム
- Card 1
- Card 2
- Card 3
- Card 4
- Card 5