Panduit TX6AまたはTX6A-SD 10Gig Cat 6A Cabling SystemsとMaTriX技術との併用による設置労力の軽減を計算します。
Cool Boot™上げ床気密グロメットを使った場合のデータセンターのコスト削減額を決定します。
熱転写プリンターリボン計算機
ラベルと使用しているプリンターに応じて、プリンターリボンの部品番号と必要なリボンの数を決定します。ダウンロード
ケーブルマネージャのためのケーブル容量ツール
配線するケーブルの数とサイズに応じて、用途に合った適切なケーブルマネージャを決定します。ダウンロード
オープンフレームラック・コンテインメント・ロウ用BOMビルダー
ロウのレイアウトと構成に基づいて、必要なラック、ケーブルマネージャー、およびコンテインメント用アクセサリーを算出し、コンテインメント機能を備えたオープンフレームラックのロウ全体の部品表を自動的に生成するツールです。
オープンフレームラック・コンテインメント・ロウ用BOMビルダー