Verificadores de Ausencia de Tensión (AVT) VeriSafe™
Más Seguro. Más Inteligente. Más Eficiente.
Resumen del Producto
Verifique la Ausencia de Tensión en Segundos
¿Busca confirmar la ausencia de tensión de forma rápida y segura? El verificador de ausencia de tensión VeriSafe™ ofrece una solución rápida y confiable con solo pulsar un botón. A diferencia de los métodos tradicionales que requieren procedimientos complejos, VeriSafe reduce el tiempo de prueba de hasta 20 minutos a sólo 10 segundos, mejorando la seguridad y la eficiencia, a la vez que garantiza el cumplimiento de los estándares de la industria.
Características
Mayor Seguridad
Minimiza riesgos y ayuda a prevenir incidentes eléctricos
Resultados Rápidos
Reduce el proceso de verificación de voltaje de 20 minutos a sólo 10 segundos
Proceso Automatizado
Proceso simple que reduce el error humano para los trabajadores mecánicos y eléctricos
Cómo funciona: Comparación de Métodos de Prueba
Mercados y Aplicaciones
¿Qué Tecnología Debo Utilizar?
Productos Destacados
- Card 1
- Card 2
- Card 3
- Card 4
Electrification: Smarter Energy for a Stronger Business
15 FAQ's every business leader needs to know about how electrification works — and why it's a smart move for your bottom line.
Preguntas Frecuentes
La norma UL 1436 establece requisitos exhaustivos para los AVT con el fin de garantizar que la función de comprobación de ausencia de Voltaje sea a prueba de fallos y confiable. Entre sus características principales se incluyen indicadores activos, protección contra sobre corriente integrada, diagnóstico interno automático, verificación de conexiones y confiabilidad SIL 3 para todas las funciones de seguridad.
Los indicadores de voltaje, los puntos de prueba y los AVT son dispositivos instalados de forma permanente que solo comprueban el punto del circuito donde terminan los cables de prueba. Sin embargo, los AVT también confirman que los cables de prueba están correctamente conectados como parte del proceso de prueba automatizado y devuelven un error si no lo están.
Los indicadores de voltaje y los puntos de prueba ayudan a los trabajadores a verificar la presencia de voltaje sin entrar en un gabinete, pero pueden crear una falsa sensación de seguridad cuando se utilizan para confirmar la ausencia de voltaje. Por este motivo, la NFPA ha actualizado recientemente la norma NFPA 70E para establecer una clara distinción entre los usos adecuados de los puntos de prueba y los AVT.
Los AVT VeriSafe™ tampoco requieren dispositivos de prueba portátiles para confirmar la ausencia de voltaje.
La norma NFPA 70E 120.6 describe el proceso para establecer y verificar unas condiciones de trabajo eléctricamente seguras. El paso 7 exige comprobar cada conductor de fase o parte del circuito, tanto entre fases como entre fase y tierra, utilizando un instrumento de prueba portátil con la potencia nominal adecuada. También debe verificarse que el instrumento funciona correctamente con un Voltaje conocido antes y después de la prueba, un proceso conocido comúnmente como «Live-Dead-Live».
La excepción n.º 1 al paso 7 permite el uso de un Dispositivo de prueba de ausencia de voltaje montado de forma permanente en lugar de un instrumento portátil. VeriSafe cumple con esta excepción y ofrece tres ventajas clave:
- Seguridad de los trabajadores: aísla a los trabajadores de la exposición a partes energizadas
- Eficiencia: reduce el tiempo necesario para verificar que las condiciones de trabajo son seguras desde el punto de vista eléctrico
- Precisión: elimina el riesgo de error humano en el proceso de comprobación
VeriSafe 600V es compatible con aplicaciones de corriente alterna trifásicas de hasta 600 V, mientras que VeriSafe 1kV es compatible con hasta 1000 V e incluye características adicionales que pueden resultar útiles incluso en aplicaciones de menos de 600 V, tales como:
- Compatibilidad con circuitos de Corriente directa (CD)
- Se puede alimentar a través de PoE (Power over Ethernet)
- Certificado para ubicaciones peligrosas
- Compatible con redes
- Admite indicadores duales, lo que permite su colocación fuera del límite de arco eléctrico
Ambos dispositivos proporcionan verificación de ausencia de voltaje SIL 3 sin necesidad de abrir el gabinete eléctrico, y todos los modelos VeriSafe comprueban el voltaje de AC y DC al confirmar la ausencia de voltaje.
El módulo de red VeriSafe de 1 kV permite una supervisión más inteligente del sistema al compartir datos directamente desde el AVT. Entre sus capacidades clave se incluyen:
- Datos históricos y resultados de pruebas: Permite revisar pruebas de ausencia de Voltaje anteriores para el mantenimiento de registros y auditorías
- Medición automática de voltaje: Monitorea continuamente el voltaje entre fases sin necesidad de abrir las puertas o cubiertas de los equipos
- Identificación rápida de fallos: Detecta rápidamente la pérdida de voltaje en cualquier fase para una resolución más rápida de los problemas
Considere el módulo de red cuando la visibilidad del sistema, los registros de auditoría o el diagnóstico remoto sean prioridades para su aplicación. Se conecta fácilmente a PLC, HMI, sistemas SCADA y redes de control industrial mediante los protocolos Ethernet/IP y Modbus TCP. La capacidad de red solo está disponible con VeriSafe 1 kV.
VeriSafe es adecuado para cualquier sector en el que los trabajadores puedan estar expuestos a energía eléctrica peligrosa. Las aplicaciones que más se benefician incluyen aquellas en las que:
- Se accede con frecuencia a los paneles: el acceso repetido aumenta tanto el riesgo de error humano como el tiempo dedicado a verificar la ausencia de Voltaje con un Dispositivo de prueba portátil. VeriSafe automatiza y completa el proceso en diez segundos.
- Los niveles de energía de incidente son elevados: cuanto mayor es el riesgo de arco eléctrico (medido en cal/cm²), mayor es la importancia de mantener a los trabajadores alejados de los equipos energizados
- Los trabajadores no eléctricos necesitan acceder — Los técnicos mecánicos y otras personas que trabajan habitualmente en el interior de los equipos se benefician de un proceso de verificación integrado y automatizado que no depende de instrumentos de prueba portátiles
Sí. VeriSafe se puede integrar en equipos ya instalados para aislar a los trabajadores de los riesgos eléctricos, reducir el índice de prioridad de riesgo (RPN) de un proceso determinado y mejorar la productividad general.
Los módulos indicadores de VeriSafe se instalan en un disco removible estándar de 30 mm, y el módulo de aislamiento se monta directamente en un riel DIN.
Documentación del AVT VeriSafe
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5
- Item 6
- Item 7
- Item 8
- Item 9