{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl cable de cobre LSZH, U/UTP, categoría 6A, Vari-MaTriX TX6A™ está fabricado con conductores de cobre 23 AWG con aislamiento de polietileno de alta densidad. Los conductores de cobre están retorcidos en pares, separados por un divisor en forma de cruz. Los cuatro pares están rodeados por una cinta metálica Vari-MaTriX cortada en segmentos de distintos largos y cubiertos por una camisa gris de polietileno de alta densidad retardante de llama (LSZH). Se suministran 1000 ft (305m) en un carrete.
Nota | Disponible en Asia Pacífico, EMEA y América Latina |
Ambiente | Interiores |
Nivel de desempeño | Categoría 6A |
Construcción de cable | U/UTP |
Grado de inflamabilidad | LSZH-3 (IEC 60332-3) |
Submarca | Pan-Nettie™ |
Número de pares | 4 |
Material de conductor | Cobre |
Tipo de conductor | Sólido |
Calibrador de conductor (AWG) | 23 |
Color | Gris internacional |
Tipo de producto | Cable de cobre |
Clasificación de flamabilidad EuroClass | Dca |
UPC | 61305643736 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.5667 |
Cant. Ct. Est. | 24 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 37.6002 |
Specification Sheets | TX6A™ 10Gig UTP Copper Cable with Vari-MaTriX Technology Japan Specification Sheet COSP484--WW-ENG | Inglés | |
Specification Sheets | TX6A™ 10Gig UTP Copper Cable with Vari-MaTriX Technology Specification Sheet COSP419--WW-ENG | Inglés | |
Specification Sheets | Cable de Cobre UTP TX6A™ 10Gig con Tecnología Vari-MaTriX Hoja de Especificaciones COSP419--WW-SPA | Español (Español) | |
Videos | Vari-Matrix, The Smallest Category 6A Cable | Inglés | |
Certifications | Class EA 4-Connector Unshielded Channel | Inglés | |
Certifications | Declaration of Performance PAN-DOP-CC054 | Inglés | |
Technical References | Implementando Wi-Fi 5, 6, y 7 en Instalaciones Educativas Referencia Técnica WSAT2--SA-SPA | Español (Español) | |
White Papers | Implementing Wi-Fi 5, 6, and 7 in Educational Facilities White Paper D-WSAT2--SA-ENG | Inglés | |
White Papers | The Advantages of a Varying Length Segmented Foil Tape in Category 6A UTP Cable White Paper COAT03--WW-ENG | Inglés |