{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl cable de cobre TX6™ U/UTP para plantas exteriores (OSP) está fabricado con conductores de cobre de 23 AWG con aislamiento de PE. El cable tiene una construcción llenada con gel para evitar la migración de la humedad en aplicaciones subterráneas y húmedas. Los conductores están retorcidos en pares y cubiertos por una camisa retardante de llama de HDPE resistente a rayos UV y a la abrasión. Este cable se debe utilizar únicamente en instalaciones de conductos y tuberías.
Nota | Disponible en la región Asia-Pacífico, América Latina, EMEA y América del Norte |
Ambiente | Exteriores |
Nivel de desempeño | Categoría 6 |
Construcción de cable | U/UTP |
Grado de inflamabilidad | Exterior (OSP) |
Clasificación EuroClass | Fca |
Propiedades de resistencia | Resistente a rayos UV |
Material de camisa | Polietileno de alta densidad |
Diámetro exterior nominal de cable (in) | 0.262 |
Diámetro exterior nominal de cable (mm) | 6.7 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 80 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 176 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -40 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -40 |
Temperatura máxima de instalación (°C) | 60 |
Temperatura máxima de instalación (°F) | 140 |
Temperatura mínima de instalación (°C) | -30 |
Temperatura mínima de instalación (°F) | -22 |
Submarca | Pan-Nettie™ |
Tensión máxima de instalación (lb) | 25 |
Tensión máxima de instalación (N) | 110 |
Radio de curvatura (in) | 1.05 |
Radio de curvatura (mm) | 26 |
Número de pares | 4 |
Material de conductor | Cobre |
Tipo de conductor | Sólido |
Longitud total (m) | 305 |
Calibrador de conductor (AWG) | 23 |
Material de aislamiento | Poliolefina |
Diámetro de aislamiento (in) | 0.043 |
Diámetro de aislamiento (mm) | 1.09 |
Tensión máxima (V) | 80 |
Cumple las normas | Supera ANSI/TIA-568.2-D de categoría 6 e ISO 11801 clase E, IEC 61156-5, requisitos de prevención de agua IEC 60794-1-2F5 método B, EN50575: Euroclass Fca; cumple con IEEE 802.3af, con IEEE 802.3at y con IEEE 802.3bt para aplicaciones de PoE; cumple con la directiva RoHS. |
Color | Negro |
Longitud total (ft) | 1000 |
Tipo de empaque | Carrete |
Tipo de producto | Cable de cobre |
Clasificación de flamabilidad EuroClass | Fca |
UPC | 61305616960 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 2.0720 |
Cant. Ct. Est. | 18 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 37.2955 |
Product Bulletins | PoE Extenders for Data and Power up to 2000 Feet COSP590 | Inglés | |
Specification Sheets | TX6™ U/UTP Outside Plant (OSP) Copper Cable Specification Sheet COSP407--WW-ENG | Inglés | |
Specification Sheets | Cable de Cobre TX6™ U/UTP para Planta Externa (OSP) COSP407 | Español (Español) | |
Specification Sheets | PoE Extenders COSP478 | Inglés | |
Certificate | Test Verification of Conformity: 103355756CRT‐001a & 103355756CRT‐001b | Inglés | |
Certifications | Declaration of Performance No. PAN-DOP-CC001 | Inglés | |
Certifications | Declaration of Performance No. PAN-DOP-CC001 | Alemán (Deutsch) | |
Certifications | Declaration of Performance No. PAN-DOP-CC001 | Francés (Français) | |
Certifications | Declaration of Performance No. PAN-DOP-CC001 | Italiano (Italiano) | |
Certifications | Declaration of Performance No. PAN-DOP-CC001 | Holandés (Nederlands) | |
Certifications | Declaration of Performance No. PAN-DOP-CC001 | Español (Español) |