{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesCordón de parcheo UTP 6A TX6A-28™ fabricado c/cable 28 AWG, no blindado, de par retorcido, sólido, CM/LSZH c/conectores modulares de rendimiento mejorado. El cable 28 AWG garantiza que este cordón de parcheo tenga diám. peq., por lo que es fácil de instalar y usar. La traba patentada que no se enreda evita enganches, facilita liberación y ahorra tiempo al realizar movimientos, adiciones y cambios frecuentes. Mide 7 ft de largo y 0.185 in (4.7mm) de diámetro nominal, y es de color azul.
Aplicación | (1) 10GBASE-T Ethernet (2) Consolidación de E/S del centro de datos (3) Virtualización del servidor del centro de datos (4) Agregado de red básica (5) Informática de alta velocidad y procesamiento paralelo. |
Tipo de producto | Cordón de parcheo |
Calibrador de conductor (AWG) | 28 |
Calibrador de conductor (kcmil) | 0.2 |
Nivel de desempeño | Categoría 6A |
Tipo de conductor | Sólido |
Construcción de cable | F/UTP |
Tipo de cordón de parcheo | Sin revestimiento |
Material de carcasa del enchufe | Policarbonato |
Material de camisa | Policloruro de vinilo |
Tipo de conector 1 | Conector modular |
Tipo de conector 2 | Conector modular |
Longitud total (ft) | 7 |
Submarca | Pan-Nettie™ |
Diámetro exterior nominal de cable (in) | 0.18 |
Esquema de cableado | T568B |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 167 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | 14 |
Temperatura máxima de almacenamiento (°F) | 158 |
Temperatura mínima de almacenamiento (°F) | -40 |
Color de funda | Transparente |
Color | Azul |
Grado de inflamabilidad | Potencia nominal doble (CM/LSZH) |
Cumple las normas | Supera todos los requisitos de rendimiento eléctrico de la categoría 6A de la ANSI/TIA-568.2-D y la clase EA de ISO 11801 para frecuencias de hasta 500 MH; cumple con la ANSI/TIA-1096-A (anteriormente, parte 68 de la FCC); cumple con IEC 60603-7; es compatible con aplicaciones PoE de IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un mazo) y PoE 802.3bt (24 cables en un mazo) de tipos 3 y 4; listado cULus; UL 1863 y CAN/CSA-C22.2 (archivo UL E129886); cumple con la directiva RoHS. |
Variante de IEC | 60603-7 |
Compatibilidad PoE | PoE/PoE+/PoE++ |
Tipo de enchufe | 8 posiciones |
Compatible con RapidID™ | Yes |
Caracts. pza. | Evaluado en un 100% para brindar rendimiento en mapeo de cables, NEXT y pérdida de retorno; conector separado y centrado; organizador de par integral; enclavamiento organizado patentado |
UPC | 07498304900 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0170 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1703 |