Soluciones de Abrazaderas de Cables para Protección contra Cortocircuitos
Excelencia en Ingeniería para Máxima Seguridad y Mínima Afectación en Cualquier Entorno
Descripción general de las abrazaderas para cables
Reduzca los costos del proyecto y el tiempo de instalación de forma segura
Las soluciones de abrazaderas para cables de Panduit aseguran que los cables permanezcan contenidos en caso de una falla de cortocircuito, minimizando afectaciones y daños al personal y a la propiedad. Con un diseño único para facilitar su instalación y disponibles para una amplia gama de aplicaciones y entornos hostiles, nuestras abrazaderas de cables satisfacen las necesidades de cualquier proyecto, a la vez que ofrecen productividad, fiabilidad y seguridad en el trabajo.
Beneficios de un Vistazo
Líder de la Industria
Su diseño simple e intuitivo aumenta la productividad
Innovación
Soportes de montaje y herramientas de instalación únicos en la industria. Compatible con diversos racks tipo escalera y cables.
Cumplimiento normativo riguroso
Probado según IEC 61914, el estándar de prueba de abrazaderas para cables más reciente y reconocido a nivel mundial.
Orientado a la calidad y al servicio
Enfoque colaborativo y consultivo para la especificación de abrazaderas de cables, respaldado por un servicio al cliente, asistencia técnica, capacitación y ventas dedicados.
Durabilidad y confiabilidad
Diseñadas para soportar las duras condiciones ambientales en una variedad de industrias y aplicaciones, con el respaldo de la garantía de producto de Panduit.
Enrutamiento y administración eficiente de cables
Simplifique la instalación con abrazaderas para cables de diseño fácil de usar que requieren menos herramientas y mano de obra, lo que reduce significativamente los plazos del proyecto. Su durabilidad y fiabilidad reducen la necesidad de reemplazos o mantenimiento frecuentes, lo que disminuye los costos operativos a largo plazo y minimiza el tiempo de inactividad del sistema.
Centro de Recursos
Cumplimiento y certificaciones
En Panduit, utilizamos el galardonado programa de simulación ANSYS para modelar la composición del material de nuestras abrazaderas de cables y las fuerzas electromecánicas durante una falla de cortocircuito. Esta herramienta avanzada garantiza que nuestras abrazaderas de cables estén preparadas para las pruebas según el estándar IEC 61914.
Tras la simulación, las abrazaderas se someten a pruebas de cortocircuito en vivo en un laboratorio acreditado para validar su cumplimiento. Este riguroso proceso nos ayuda a seleccionar los mejores materiales, garantizando que nuestras abrazaderas cumplan con su clasificación de kA probada durante las fallas.
Nuestras pruebas de cumplimiento se realizan en las instalaciones de KEMA, que ofrecen servicios independientes de prueba, inspección y certificación con acreditación ISO 17025 para equipos de energía eléctrica, cumpliendo con los estándares IEEE, IEC, UL y ANSI.
Explore Soluciones Adicionales
Construcción, Centro de Datos, Gas y Petróleo, Energías Renovables.
Productos de Abrazaderas Destacados
- Card 1
- Card 2
- Card 3
- Card 4
- Card 5
Optimice su selección de abrazaderas de cables con Cleat kAlculator™
Cleat kAlculator™ simplifica y acelera el proceso de encontrar la abrazadera adecuada para el tamaño específico de su cable y sus requerimientos de corriente. Olvídese de los cálculos tediosos y obtenga recomendaciones precisas sin esfuerzo.
Preguntas frecuentes
Existen varios tipos diferentes de abrazaderas para cables, cada uno con sus propias ventajas. Para elegir la solución adecuada para tu proyecto, empieza por estas cuatro preguntas:
- ¿Cuál es el kA máximo? Conocer la magnitud de las fuerzas que generará el circuito en caso de fallo establece el umbral mínimo. Los circuitos con un kA inferior se pueden sujetar de más formas y con una gama más amplia de materiales. Los circuitos por debajo de 20 kA probablemente puedan utilizar bridas en lugar de abrazaderas.
- ¿Cuál es el diámetro exterior del cable? El diámetro exterior del cable es fundamental para calcular la fuerza máxima generada durante un cortocircuito.
- ¿Cómo están dispuestos los cables? Las abrazaderas para cables están disponibles para configuraciones de conductores simples, de tres hilos, de cuatro hilos o multiconductores.
- ¿En qué sistema se va a realizar el montaje? Las abrazaderas para cables se pueden utilizar a lo largo de una pared, un bastidor de escalera o una cesta de alambre. La separación entre los peldaños de un bastidor de escalera puede determinar a qué intervalo se pueden instalar las abrazaderas, y el tamaño de las ranuras determina si se necesita un soporte de montaje para adaptarse a la forma de los peldaños.
La herramienta Cleat kAlculator™ de Panduit es la forma más sencilla de encontrar las mejores opciones para su proyecto en función de estos criterios. Además de la selección de las abrazaderas, la herramienta Cleat kAlculator™ genera una lista completa de materiales (BOM) para su aplicación, que incluye:
- La abrazadera de cable adecuada
- El soporte de montaje necesario
- Accesorios como el manguito amortiguador
- Las herramientas de instalación recomendadas
El artículo 392.20 del NEC establece que «los cables de un solo conductor deberán fijarse de forma segura en grupos de circuitos para evitar un movimiento excesivo debido a las fuerzas electromecánicas de la corriente de fallo». No especifica cómo debe hacerse esto, pero el resultado debe ser la sujeción del cable durante un fallo.
Los ingenieros pueden estar seguros de que las abrazaderas para cables instaladas correctamente y que cumplan los requisitos de la norma IEC 61914, cumplirán la función para la que están homologadas. Las soluciones alternativas de sujeción solo pueden evaluarse mediante ensayos, y un error en este sentido puede acarrear consecuencias. Las bridas para cables pueden ser adecuadas para circuitos con una intensidad de cortocircuito inferior a 20 ip kA, ; en todos los demás casos, deben utilizarse abrazaderas para cables debidamente especificadas para la protección contra cortocircuitos, a fin de cumplir la normativa.
Las abrazaderas de cable tipo correa ofrecen varias ventajas en comparación con las abrazaderas tradicionales de tipo pinza, entre ellas:
- Mayor densidad de cables: las correas más finas permiten instalar más circuitos en una bandeja de cables del mismo ancho.
- Adquisición simplificada: las abrazaderas de correa son intrínsecamente versátiles, lo que significa que se puede utilizar un mismo tipo de correa en toda la obra para cables en configuraciones simples, de trébol o cuádruples (las correas deberán dimensionarse para el escenario de mayor fuerza).
- Menos cajas: las abrazaderas de correa ocupan menos volumen y se envían en cajas más pequeñas.
- Menores costes: las abrazaderas de correa suelen ser más económicas que las de pinza y, a menudo, se instalan más rápido, lo que supone un ahorro en costes de mano de obra.
Los sujetacables de tipo abrazadera tienen una ventaja potencial: no requieren una herramienta especializada para su instalación. Si su proyecto es pequeño o no dispone de una herramienta de instalación de sujetacables, los sujetacables de tipo abrazadera pueden ser la mejor opción.
¿Tienes más preguntas sobre las abrazaderas para cables? Ponte en contacto con nuestro equipo.
La norma NEC 392.20 exige que los «cables de un solo conductor» «se sujeten de forma segura en grupos de circuitos para evitar un movimiento excesivo debido a las fuerzas magnéticas de la corriente de fallo».
Los circuitos con una corriente de fallo máxima (ip kA) más baja pueden sujetarse de más formas y con una gama más amplia de materiales. Los circuitos por debajo de 20 ip kA pueden utilizar, muy probablemente, bridas para cables en lugar de abrazaderas.
Para todos los demás circuitos por encima de 20 ip kA, la normativa exige el uso de una abrazadera para cables a fin de evitar un movimiento excesivo.
La forma más sencilla de determinar qué abrazaderas se pueden utilizar para cumplir con la normativa es la herramienta Panduit Cleat kAlculator™.
Las correas de acero inoxidable están diseñadas para cargas estáticas y se someten a ensayo tirando de ellas lentamente con un mandril dividido. Aunque pueden ofrecer una elevada resistencia a la tracción, no están diseñadas para contener las fuerzas repentinas y explosivas que las abrazaderas para cables están fabricadas para soportar.
Las abrazaderas de correa de doble bucle están diseñadas para la protección contra cortocircuitos. Utilizan un diseño de doble o triple bucle y se someten a pruebas de cortocircuito en condiciones reales de acuerdo con la norma IEC 61914. Cuando se instalan correctamente, las abrazaderas para cables homologadas según la norma IEC 61914 proporcionan la retención para la que están homologadas y ayudan a cumplir los requisitos del código NEC 392.20.