TX6™-ER - Cableado de alcance extendido
Ahorra dinero a largo plazo con los cables de alcance extendido de Panduit
Descripción general del producto
Llegue más lejos con confianza
Los cables de alcance extendido de Panduit permiten una transmisión confiable de 1G hasta 150 metros. Supera con confianza los estándares de la industria gracias a un rendimiento comprobado en aplicaciones reales. Descubre cómo la solución de alcance extendido de Panduit amplía la cobertura, simplifica el diseño de la red y minimiza la necesidad de equipos adicionales.
Beneficios de los cables de alcance extendido
Ahorro en el costo total de propiedad (TCO)
Los cables de alcance extendido de Panduit ayudan a reducir tanto los gastos de capital como los gastos operativos al eliminar la necesidad de cuartos de telecomunicaciones adicionales, distribuidores intermedios (IDF) o equipos activos, como convertidores de medios y extensores PoE. El uso de cables de alcance extendido reduce tanto los costos iniciales de instalación como los gastos de mano de obra asociados.
Confiabilidad
Confía en el funcionamiento de los cables de alcance extendido de Panduit con cualquier equipo, gracias a rigurosas pruebas y validaciones basadas en estándares y realizadas en las condiciones más adversas.
Compatibilidad con probadores de cables
Ten la tranquilidad de poder probar en campo los cables de alcance extendido de Panduit.
Ahorro de energía
Obtén ahorros de energía cuantificables y, al mismo tiempo, contribuye a los objetivos de sostenibilidad. Diseñados para aplicaciones PoE de tipo 4, estos cables cuentan con conductores de 22 AWG que reducen la pérdida de potencia en más de un 40 % en comparación con los cables tradicionales de 24 AWG.
Garantía de 25 años
Obtén mayor tranquilidad con los cables de alcance extendido de Panduit, respaldados por una garantía integral del sistema de 25 años cuando se instalan como parte de una solución certificada y de acuerdo con las pautas de alcance extendido de Panduit.
Conectividad compatible
Los cables de alcance extendido de Panduit son totalmente compatibles con las soluciones de conectividad existentes de Panduit, lo que facilita su integración en las infraestructuras de red actuales sin componentes adicionales ni rediseños.
Supera los límites con Panduit
Explora los beneficios del cable de alcance extendido de Panduit: descubre qué lo distingue, cuáles son sus aplicaciones más comunes y por qué puedes confiar en que Panduit ofrece un rendimiento comprobado más allá de los estándares.
Mercados y aplicaciones
Componentes compatibles
- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5
Más allá de los estándares: ampliación del alcance del cableado de cobre
Recursos relacionados
- 1
- 2
- 3
- 4