{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl sistema de grabado PES400 ofrece una solución de identificación permanente en el sitio y según demanda. El sistema crea caracteres elevados en placas de identificación de acero inoxidable y aluminio, lo que proporciona máxima visibilidad para aplicaciones de volumen medio a alto y que están expuestas a suciedad y pintura. Velocidad de grabado rápida de 300 placas/hora. Incluye caracteres de 3 y 5 mm, y software Easy-Mark Plus. Color blanco/azul. 1 por paquete.
Nota | Incluye caracteres de 5 mm y de 3 mm, y velocidad de grabado de hasta 300 placas por hora |
Tipo de producto | Sistema de grabado en relieve |
Para usar con | Placas de identificación de metal, paquete de 1000 |
Incluye | Software de etiquetado Easy-Mark Plus™ |
Altura de letra (in) | 0.19 |
Altura de letra (mm) | 5 |
UPC | 61305636780 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 15.2344 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | Panduit Permanent Identification System Product Bulletin SSCB35--SA-ENG | Inglés | |
Part Drawings | PES400 Panduit Embossing Machine | Inglés | |
Panduit PES400 Embossing Systems Video | Inglés | ||
Application Guides | Identification Solutions for Harsh Environments - D-IDAG01--WW-ENG | Inglés | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Inglés | |
Manuals | Presse À Estamper De Panduit Manuel De Fonctionnement - French Canadian | Francés (Français) | |
Manuals | Sistema De Estampado De Panduit Manual De Operación | Español (Español) | |
Manuals | Système D'Embossage Panduit Mode D'Emploi | Francés (Français) | |
Manuals | Portable Embossing System Operation Manual | Inglés | |
Manuals | Panduit 엠보싱 시스템 작동 설명서 | Coreano (한국어) | |
Manuals | Panduit-Prägesystem Bedienungsanleitung | Alemán (Deutsch) |