新一代故障管理型电源
更多供电方式 更流畅 更简便 面向未来
产品概述
电力未来的趋势在于故障管理
泛达 FMPS 采用业内最安全的 4 类系统,可在长距离传输大功率信号,凭借泛达精心设计的可靠性,既简化了安装流程,又降低了风险。
真实世界的成果。未来已然到来。
- 政府设施
- 佩拉玻璃
- 定制商品
- 自动驾驶汽车公司
政府设施 | 安防应用
挑战
在20个地点部署安防系统,时间紧迫。传统线管方案成本过高,且需要数十次导致服务中断的配电盘停电操作
FMPS 解决方案
将电力和光纤整合到单一供电路径中,可在20个地点进行切换,无需敷设导管。
结果
- 资本支出节省22%
- 节省51%的材料成本(无需导管/重型铜管)。
- 节省42%的人力成本(2天 vs. 14天)。
- 维护成本降低78%(同比节省)。
Pella Glass | IT/OT 应用
挑战
- 管理分布在 2 栋大楼内 11 个地点的 UPS 设备,是一项令人头疼的维护工作。
- 由于涉及高压交流电,只有持证电工才能接触这些机柜,这不仅增加了成本,还带来了安全风险。
FMPS 解决方案
集中式 UPS 通过低压 4 类配电系统为所有地点供电。
Results
- Operational Efficiency: Simplified maintenance with centralized UPS backup
- Safety: Eliminated the need for expensive transformers and high-voltage safety protocols at every rack.
- Future-Ready: Built-in 40% headend capacity for future facility growth.
定制产品 | IT/OT 网络应用
挑战
- IDF 位于难以进入的区域,不便于故障排查
- 新入驻的仓库租户可能需要调整仓库布局和 IDF 的位置
FMPS 解决方案
- 用于铺设 4 类电缆的低压布线路径——现场未安装固定导管
- 为 HP CX6300 供电 48 端口交换机(配备直流电源)
结果
- 维护成本更低,故障排查更快捷——对于通常需要使用升降机才能接触到的远程IDF
- 无需固定线管,采用低压布线,提供了必要的灵活性,可在不产生高昂材料和人工成本的情况下,适应未来仓库布局的变更
自动驾驶汽车公司 | Wi-Fi 与安全应用
挑战
- 室外摄像头和 Wi-Fi 接入点之间的距离超出了 PoE 的支持范围。
- 紧凑的时间表
FMPS 解决方案
- 利用现有线管为思科 9300 交换机和室外安装的空调机组供电
- 集中式 UPS部署于室内环境
成果
- 预计节省20万美元,避免了昂贵的开槽施工和高昂的人工成本
- 无缝冗余:采用集中式UPS,确保停电期间持续运行
- 面向未来:内置30%的头端容量,以满足未来增长需求
泛达 FMPS 的优势
简化的安装流程
采用简化的低压系统,安装成本可节省40%以上
简化基础设施
通过集中供电整合不间断电源(UPS),将运营效率提升70%*以上
面向未来
凭借可扩展的智能供电系统,从容应对未来挑战:实现监控、控制和重新部署,且零停机时间。
故障管理型供电系统是如何工作的?
FMPS 采用脉冲电流作为供电方式。发射器将标准交流电转换为高压直流电,该直流电随后被进一步转换为脉冲电流波形,并通过 4 类多芯铜缆传输至接收器。接收器将脉冲电流波形转换为 ±56 VDC 电源,可为多个终端设备供电。
凭借故障监测能力,该系统与低压系统(2类)相比,能够更安全地使用更高电压进行供电。这使得FMPS系统既具备低压安装的所有安全优势,又能比2类系统在更长的距离上传输显著更大的功率。
为什么“安全”还不够安全
完整性领域的行业标准:泛达 FMPS 是唯一达到 SIL3(安全完整性等级 3)的 4 类解决方案。在安全不容妥协的场合,它能让您完全高枕无忧。
泛达 FMPS 的优势
合规与认证
EIA-310-E、TIA/EIA-942、UL2416、UL1400
携手研发。为您验证。
泛达与思科强强联手,共同重新定义网络边缘。作为思科“解决方案+”合作伙伴,我们的 FMPS 已通过验证,是思科智能建筑架构的组成部分,并经过优化,可与思科 Catalyst PoE 平台无缝协作。
故障管理型供电系统组件
- Slide9
- Slide5
- Slide1
- Slide2
- Slide4
- Slide3
- Slide6
- Slide7
- Slide8
FMPS的其他资源
- Slide5
- Slide1
- Slide2
- Slide3
- Slide4