Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
后门热交换器

针对高密度机架性能进行优化的全面液体冷却解决方案

side view of Panduit and Motivair advanced cooling offering integrated with FlexFusion cabinet

产品概述

集成于 FlexFusion™ 机柜中的液冷解决方案

我们已与 Motivair® 建立合作伙伴关系,共同推出与 FlexFusion 机柜集成的 RDHX(后门热交换器)先进散热解决方案,该方案专为应对人工智能驱动型应用的独特挑战而设计,可提供高密度服务器散热方案。

ChilledDoor RDHX is designed for the next generation of compute environments

借助 ChilledDoor® RDHX 优化数据中心制冷

ChilledDoor RDHX 凭借其各项功能和设计——包括 PLC 控制、全机架集成、热插拔风扇以及紧凑型设计——为新一代计算环境提供了卓越的性能、可靠性和可扩展性。

产品主要特点

冷却液分配装置

Coolant Distribution Units efficently manages thermal loads

管理热负荷并降低功耗

冷却液分配单元(CDU)专为与 ChilledDoor RDHX 系统无缝集成而设计,在应对高密度数据中心环境带来的挑战方面至关重要,其核心在于提供精准的液体冷却控制。这一先进的配置能够高效管理热负荷,降低能耗,并通过内置冗余机制提升整体系统可靠性。

特别呈现:


  1. 六(6)种标准型号
  2. 定制解决方案
  3. 地面安装和机架内型材
  4. IT 负载容量最高可达 2.3 MW
  5. 内置冗余和弹性功能
  6. 先进的PLC控制与安全系统
  7. 已做好百亿亿次级计算准备

精选产品

11 项目

有什么问题吗?

我们致力于协助您与泛达共同探索解决方案。如有任何疑问或需要报价,请联系我们。