Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
主机托管解决方案节省成本并极具意义

为您的租户创造更好的数据中心体验。

适用于 MTDC 和主机托管提供商的融合基础设施解决方案

多租户数据中心 (MTDC)/主机托管提供商必须对成本进行控制、符合 SLA 的要求、提高效率,并且简化数据中心的管理。通过融合基础设施解决方案,提供商使用的预配置解决方案在交付时即已经过完整的测试、验证,准备好可随时使用,因而可为租户缩短多达 80% 的投产时间。通过由智能软件和无线节点组成的无线监控与冷却控制解决方案,我们的解决方案还有助于将冷却能源的使用减少多达 50%。在泛达的协助下,我们的提供商可为租户提供部署方面的专家经验、定制的供应链解决方案,以及数据中心的可见性。

支持多租户数据中心的基础设施解决方案指南

Panduit物理基础设施支持从汇接间到网络机柜、延伸至办公区域、覆盖运营区域,最重要的是连接至客户区域的网络连接。

 

探索我们的多租户数据中心解决方案指南,发现一流的物理基础设施解决方案,为整个数据中心园区内的客户区域提供支持。

查看解决方案指南

Products and solutions are shown throughout a data center that are designed for colocation providers