Skip to main content
globe
地区和语言 {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Software/Firmware/Printers

DP4300M 台式热转印打印机

新型 DP4300M 是控制面板、电气设备、工业设施、可再生能源装置、数据中心和企业网络贴标的理想选择。 DP4300M 是中型标签应用和流程的理想打印机。

DP4300M 用户手册

打印机产品公告

DP4300M 打印机驱动程序

DP4300M 快速安装指南

桌面热转印打印机和标签

最新版 Easy-Mark Plus™ 标签软件

 

网络安全建议

Panduit 发布的网络安全公告可以为我们客户的安全和保障提供支持。我们的产品团队、研究人员和资产所有者协同工作,以提供准确的信息,就安全配置和补丁级别向客户提供建议。对于显著的关键安全漏洞,我们将发布一个公告,以总结相关漏洞对 Panduit 整个产品套件的影响。

Spring Framework RCE 漏洞

Log4J - 安全说明 2022-01-06

 

Easy-Mark 桌面软件

Easy-Mark Desktop Software 提供高级功能,如“拖放”功能和向导工具,可帮助您创建定制标签以满足您的特定需求。

亲身体验——免费获取软件——购买任何一款 Panduit 桌面打印机即赠此软件

升级 Easy-Mark – 您已拥有 Easy-Mark 吗?您可能有资格获得免费升级 – 申请免费升级

90 天免费试用!——下载 Easy-Mark 90 天试用版,亲身体验其优势——点击此处下载

Easy Mark 用户指南

Easy-Mark Labeling Software 产品手册

Easy-Mark 软件升级

 

FINS 软件 | Blackfin

下载 BlackFin 工具的免费 FINS(快速智能通知软件)。该软件可用于项目跟踪和状态、操作日志以及服务报告。

下载 FINS 软件

 

标签选择器 / 色带计算器

标签选择器和色带计算器工具可帮助您找到能够满足应用需求的正确标签和色带。使用标签选择器工具,您可以指定特定应用或 Panduit 硬件部件编号,以便为各种网络应用(如线缆、接插板、插座、接线板块和插孔模块)查找正确的标签部件编号。将为桌面热转印打印机、激光或喷墨打印机以及 LS8E/LS8EQ 手持式打印机提供标签建议。

色带计算器工具允许按卷或标签输入标签部件编号和标签数量,从而找到应用所需的正确色带部件编号和所需色带数量。如果您需要任何其他帮助,请联系我们的技术支持团队,您可致电 866-871-4571 或发送电子邮件至 ga-techsupport@panduit.com

热转印打印机色带计算器

标签选择器工具 

 

激光和喷墨标签模板

如果您没有 EasyMark 软件,我们为激光/喷墨可打印标签创建了模板。这些模板使用 Microsoft Word,并采用表格设计。

下载模板之后,请务必保存到您的计算机以便未来使用。

如果您需要其他帮助,请联系我们的技术支持团队,您可致电 866-871-4571 或发送电子邮件至 GA-TECHSUPPORT@panduit.com

组件标签模板

线材标记标签模板

激光喷墨标签线卡

 

PXE™ 系列移动打印机

MP 打印机现在作为 PXE™ 产品族的一个组成部分,将 Panduit 和爱普生的优势结合到一起,形成了完整的移动打印机系列,使标签操作更智能、更快速、更简单。PXE™ 系列移动打印机配备了独一无二的装置,可在多种应用中为基础设施的识别提供高质量的打印标签。为了确保最佳的产品性能,以及最新的技术,软件升级可以通过我们的网站随时获得。目前这一系列的打印机包括 MP300、MP200-KIT、MP200、MP100 和 MP75。如需任何额外的技术援助,请联系我们的技术支持小组,电话:866-871-4571,电子邮件:ga-techsupport@panduit.com

Easy-Mark ILabel App for iOS

Easy-Mark ILabel App for Android

Easy-Mark Network App for iOS

Easy-Mark Network App for Android

Easy-Mark Plus 最新版本

PXE 移动打印机和标签指南

PXE 移动打印机产品公告

MP300 固件(下载压缩文件——包括 exe文件和说明)

MP200 固件(下载压缩文件——包括 exe文件和说明)

MP100 打印机驱动程序安装说明

MP300 打印机驱动程序安装说明

MP100/MP200/MP300 Windows 打印机驱动程序文件

MP300 磁性附件用户指南

PXE Printer Lifetime Warranty

重要安全说明

打印机清洁说明

 

PXE™ MP 打印机快速参考卡

MP75 快速参考卡(7 种语言)

MP100 快速参考卡(7 种语言)

MP200 快速参考卡(7 种语言)

MP300 快速参考卡(7 种语言)

 

PXE™ MP 打印机手册

MP75 操作手册(12 种语言)

MP200 操作手册(12 种语言)

MP300 操作手册(12 种语言)

 

PanTher LS8E/LS8EQ 手持式打印机(已停产)

PanTher LS8E 和 LS8EQ 手持式打印机采用特有的设备,为多个应用的基础设施标识制作高质量的印刷标签。为确保最佳产品性能以及最新技术,我们的网站随时提供软件升级。如您需要技术援助,请联系我们的技术支持小组,电话:866-871-4571,电子邮件:GA-TECHSUPPORT@panduit.com。

PanTherLink 软件升级

热转印手持式打印机三折手册

热转印手持式打印机产品公告

LS8E 快速参考卡片

LS8EQ 操作员手册

LS8EQ 快速参考卡片

LS8E LS8EQ PANTHERLINK 固件升级说明

LS8E 操作员手册

LS8E 操作员手册 - 西班牙语

打印机清洁说明

 

PES400 模压系统

PES400 可在需要时现场按需提供永久性识别解决方案。在不锈钢和铝标记牌上创建凸起字符,为暴露于污垢和油漆的中等容量到高容量应用提供最高可见度。与 Easy-Mark Plus Labeling Software 配合使用,可为线缆捆扎、管道、阀门等提供定制压花标记。如果您需要技术支持,请联系我们的技术支持小组,您可致电 866-871-4571,或发送电子邮件至 ga-techsupport@panduit.com。

PES400 手册

快速入门指南

永久性识别系统产品手册

PES400 手册 - 西班牙语

     

    TDP43HET 和 TDP46HET 热转印桌面打印机

    我们的新型高速工业打印机(TDP43HET、TDP46HET)经久耐用,易于设置,并提供卓越的清晰度。可用于打印精细的小字符、高质量的图像和条形码。打印机可减少在标签之间切换所需的时间,打印速度高达 12 英寸/秒。

    TDP43HET TDP46HET 用户手册

    热转印线卡

    TDP43HET TDP46HET 视频

    TDP43HET TDP46HET 打印机驱动程序

    TDP43HET TDP46HET 打印机色带设置建议

    TDP43HET TDP46HET 快速安装指南

    TDP43HET TDP46HET 诊断工具

     

    TDP43HE 和 TDP46HE 热转印桌面打印机

    这些坚固耐用的高速工业打印机(TDP43HE、TDP46HE)以每秒高达 10 英寸的速度制作简明清晰且非常易读的图例。使用这些打印机可打印各种各样的自覆膜标签、组件标签、非覆膜标签、标记牌、连续条带和最宽 4.00 英寸的热收缩标签。打印机随附 Easy-Mark Plus™ Labeling Software 和混合色带。

    TDP43HE TDP46HE 用户手册

    TDP43HE 和 TDP46HE 打印机驱动程序

    TDP43HE TDP46HE 打印机色带设置建议

    热转印线卡

     

    TDP43ME 热转印桌面打印机

    TDP43ME 桌面打印机凭借其耐用的结构、紧凑的尺寸以及随附的 Easy-Mark Plus™ Labeling Software,提供简单的安装和方便的操作,并且能够与所有 Panduit 热转印标签介质配合使用。

    热转印 TDP43ME 桌面打印机 - 快速参考卡

    TDP43ME 固件更新

    热转印线卡

    热转印 TDP43ME 桌面打印机裁剪机模块说明

    热转印 TDP43ME 桌面打印机 - 网络安装说明

    热转印打印机色带计算器

    TDP43ME 打印机驱动程序

    热转印 TDP43ME 桌面打印机 - 操作手册

    TDP43ME 使用方法