Base-16 Glasfaser-Verkabelungssystem
Machen Sie Ihr Rechenzentrum zukunftssicher – bis zu 1,6 Terabit mit Base‑16
Produktübersicht
Warum es für Sie sinnvoll ist
Das Base‑16‑Glasfaser‑Verkabelungssystem bietet hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Es besteht aus 16 Fasern pro Kabelmantel, die entweder als Einzelfasern (Loose Tube) oder als Ribbon ausgeführt sind und mit MPO‑ oder mehreren Duplex‑LC‑Steckverbindern konfektioniert werden können. Base‑16‑Glasfaser bietet hohe Bandbreiten sowie Breakout‑Lane‑Funktionalität und wird für Anwendungen mit mehreren Fasern bzw. Kanälen für Senden und Empfangen eingesetzt. Im Breakout‑Betrieb trägt Base‑16 nachweislich zur Senkung der Energiekosten bei.
Merkmale
Passend für Ihre Anforderungen
Ideal für parallele Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf und verschiedenen Breakout‑Optionen
Operative Exzellenz
8 Lanes für die Übertragung (Transmit) und 8 Lanes für den Empfang (Receive)
Optimale Konfiguration
Optimale Nutzung der hohen Lane‑Anzahl, sodass bei der Datenübertragung keine ungenutzten Fasern entstehen
Zuverlässigkeit
Bietet hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit
Flexibilität
Base‑16‑Kassetten erhältlich für HD Flex™ und Opticom®
Energieeinsparungen
Reduziert den elektrischen Energieverbrauch im Breakout‑Betrieb
Häufig zusammen gekauft
- Image 1
- Image 2
- Image 3
- Image 4
- Image 5
- Image 6
Weitere Ressourcen
Normen & Zertifizierungen
Das Base‑16‑Glasfaser‑Verkabelungssystem erfüllt oder übertrifft die folgenden Normen: ISO/IEC 11801, TIA/EIA‑568‑C.3, TIA‑604‑5 (FOCIS‑5), TIA/EIA‑568‑C.1, GR‑409‑CORE, ICEA S‑83‑596 sowie die RoHS‑Richtlinie