Skip to main content
globe
Région et langue {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
Pays d'utilisation du produit
{{getCountryTranslation()}}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}
{{header.eyebrow.bom.label}}
{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Brides de câble pour la protection contre les courts-circuits

Empêchez le déplacement des câbles dû aux forces électromécaniques générées par les courants de défaut

Présentation des brides de câble

Protégez les personnes, les installations et les délais de vos projets.

Les brides de câble protègent le personnel et préviennent les dommages aux équipements lors d’événements de court-circuit. Elles sont conçues pour résister à des forces électromécaniques extrêmes et maintenir les câbles en place, à la manière d'une ceinture de sécurité. Les brides de câble Panduit sont pensées pour une installation simple et efficace, aidant les projets à respecter les délais tout en répondant aux exigences normatives les plus récentes en matière de protection contre les courts-circuits.

Principaux avantages

Applications

Conformité et certifications

Panduit utilise des simulations ANSYS avancées pour modéliser les forces électromécaniques lors de court-circuits, afin d’orienter la conception et de valider la conformité aux exigences de la norme IEC 61914.

Les brides de câble sont ensuite soumises à des essais réels de court-circuit au laboratoire KEMA, un organisme indépendant accrédité ISO 17025, afin de confirmer leur conformité et de garantir leurs performances aux niveaux de kA testés en conditions de défaut.

Grid of certification logos

Optimiser avec le Cleat kAlculator™

Le Cleat kAlculator est un outil en ligne facile d’accès qui aide les ingénieurs à sélectionner la bride de câble appropriée et l’espacement optimal, à partir des données de section de câble et de courant de court-circuit.

Des questions ?

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à découvrir les solutions Panduit.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande de devis.