“省钱”反而花更多:所谓“便宜”PDU的隐性成本
"在电力分配方面,许多组织都倾向于选择成本最低的方案。虽然乍看之下这似乎合乎情理,但这些“经济实惠”的PDU往往伴随着隐性成本——运营效率低下、可靠性差以及集成能力有限,这些成本会迅速累积。
在购买低成本PDU之前,请考虑因偷工减料而产生的长期成本,以及泛达 ES2P PDU如何帮助您避免这些成本。
保修期短 = 更换频率高
许多低成本 PDU 仅提供 1 至 2 年的最低保修期,这意味着您很可能需要更早、更频繁地更换设备。这将导致更长的停机时间、更大的业务中断以及更多的计划外支出。ES2P 提供 5 年保修,让您高枕无忧,并降低总体拥有成本。
网络限制导致瓶颈
一台运行缓慢的 PDU 会在您的网络中产生连锁反应。依赖 10/100 Mbps 以太网的旧款机型在处理实时数据和系统集成时往往力不从心。ES2P PDU 通过内置 Gbps 连接解决了这一问题,确保您的监控和控制速度始终满足基础设施的需求。
手动更新浪费时间和资源
当每次固件更新都需要登录到单个设备时,您的 IT 人员最终会花费数小时完成一项本可自动化的任务。 ES2P 支持多台设备串联式固件更新,让您的团队能够专注于真正重要的工作。
计量不准确会导致决策失误
低成本 PDU 往往在计量精度上有所妥协,导致您获得的功耗和容量数据不可靠。ES2P 在输入端和输出端均提供 ±2% 的精度,帮助您在负载均衡、冗余配置和未来规划方面做出更明智的决策。
缺乏集成导致您受制于特定平台
廉价的 PDU 通常被锁定在专有平台中,甚至更糟的是完全不支持集成。这限制了您的扩展和自动化能力。ES2P PDU 可与 Cisco Nexus Dashboard 等行业标准工具集成,让您在不受限制的情况下自由优化系统。
一款基础型 PDU 可能在纸面上看起来不错,但其真正的成本在于它带来的种种限制。泛达 ES2P PDU 是一款经济高效、智能且经久耐用的产品,专为满足您的实际需求而设计。
在关键环节节省开支。选择更智能的中端 PDU。选择 ES2P。
欲了解更多信息,请查看我们的信息图:《“基础型” PDU 的隐性成本》"
- Artificial Intelligence
- Audio Visual (AV)
- Broadband
- Cloud Infrastructure
- Construction
- Critical Power
- Cybersecurity
- Data Center
- ESG
- Electrical Infrastructure
- Electrification
- Enterprise
- Fiber Connectivity Solutions
- IT Channel
- Identification
- Multi-Tenant Data Center
- Network Infrastructure
- OEM
- Renewable Energy
- Safety
- Smart Buildings
- Success Stories
- Sustainability
- Warehouse Automation