Système de câblage fibre Base‑16
Préparez l’avenir de votre datacenter jusqu’à 1,6 térabit avec Base‑16
Présentation du produit
Pourquoi choisir Base‑16
Offrant des performances élevées, une grande fiabilité et une forte évolutivité, le système de câblage fibre Base‑16 se compose de 16 fibres par gaine, sous forme de fibres individuelles (loose tube) ou de rubans, et peut être terminé par des connecteurs MPO ou plusieurs connecteurs LC duplex. La fibre Base‑16 offre une large bande passante et des capacités de breakout des voies, et est utilisée pour des applications comportant plusieurs fibres ou canaux, en transmission comme en réception. En mode breakout, Base‑16 a démontré sa capacité à réduire les coûts électriques.
Caractéristiques
Adapté à vos besoins
Idéal pour les applications parallèles nécessitant une bande passante élevée et différentes options de breakout
Excellence opérationnelle
8 voies dédiées à la transmission et 8 voies dédiées à la réception
Configuration optimale
Exploite pleinement le nombre élevé de voies afin d’éviter toute fibre inactive lors de la transmission des données
Fiabilité
Offre des performances élevées, une grande fiabilité et une excellente évolutivité
Flexibilité
Cassettes Base‑16 disponibles pour HD Flex™ et Opticom®
Économies d’énergie
Réduit la consommation électrique en mode breakout
Souvent achetés ensemble
- Image 1
- Image 2
- Image 3
- Image 4
- Image 5
- Image 6
Ressources
Conformité et certifications
Le système de câblage fibre Base‑16 respecte ou dépasse les normes suivantes : ISO/IEC 11801, TIA/EIA‑568‑C.3, TIA‑604‑5 (FOCIS‑5), TIA/EIA‑568‑C.1, GR‑409‑CORE, ICEA S‑83‑596 et est conforme à la directive RoHS