Cuando lo Barato Termina Costando Más: Los Costos Ocultos de las PDU "Económicas"
"Cuando se trata de distribución de energía, muchas organizaciones buscan la opción de menor costo. Y aunque a primera vista esto parece una decisión lógica, esas PDU ""económicas"" suelen venir acompañadas de costos ocultos: ineficiencias operativas, menor confiabilidad y capacidades de integración limitadas que pueden acumularse rápidamente.
Antes de adquirir una PDU de bajo costo, considere los costos a largo plazo asociados con sacrificar funcionalidades clave y descubra cómo la PDU ES2P de Panduit le ayuda a evitarlos.
Garantía limitada = mayores costos de reemplazo
Muchas PDU de bajo costo ofrecen garantías mínimas de entre 1 y 2 años, lo que significa que probablemente tendrá que reemplazarlas antes y con mayor frecuencia. Esto se traduce en más tiempo de inactividad, mayores interrupciones y gastos imprevistos. La ES2P está respaldada por una garantía de 5 años, brindando tranquilidad y reduciendo el costo total de propiedad.
Las limitaciones de red crean cuellos de botella
Una PDU lenta puede generar efectos negativos en toda su red. Los modelos más antiguos que dependen de Ethernet de 10/100 Mbps tienen dificultades para manejar datos en tiempo real e integraciones con otros sistemas. La PDU ES2P resuelve este problema con conectividad Gigabit integrada, garantizando que la supervisión y el control funcionen a la velocidad que exige su infraestructura.
Las actualizaciones manuales consumen tiempo y recursos
Cuando cada actualización de firmware requiere iniciar sesión en unidades individuales, el personal de TI termina dedicando horas a una tarea que podría automatizarse. La ES2P admite actualizaciones de firmware en múltiples unidades mediante conexión en cadena, permitiendo que su equipo se concentre en actividades de mayor valor.
La medición imprecisa conduce a decisiones equivocadas
Las PDU de bajo costo suelen comprometer la precisión de la medición, proporcionando datos poco fiables sobre el consumo de energía y la capacidad disponible. La ES2P ofrece una precisión de medición de ±2 % tanto en la entrada como en la salida, ayudándole a tomar decisiones más inteligentes sobre balanceo de carga, redundancia y planificación futura.
La falta de integración limita su crecimiento
Las PDU más económicas suelen estar restringidas a plataformas propietarias o, peor aún, no ofrecen integración alguna. Esto limita su capacidad para escalar y automatizar operaciones. La PDU ES2P se integra con herramientas estándar de la industria, como Cisco Nexus Dashboard, brindándole la flexibilidad necesaria para optimizar sus operaciones sin quedar atado a un ecosistema cerrado.
La falta de integración te limita
Las PDU más baratas suelen estar limitadas a plataformas propietarias o, peor aún, no ofrecen integración alguna. Eso limita tu capacidad para escalar y automatizar. La PDU ES2P se integra con herramientas estándar de la industria, como el Cisco Nexus Dashboard, lo que te da la libertad de optimizar sin estar limitado.
Una PDU básica puede parecer buena en teoría, pero el verdadero costo radica en las limitaciones que impone. Con la PDU ES2P de Panduit, obtienes una PDU inteligente y rentable, diseñada para durar y para adaptarse a tus necesidades reales.
Ahorre donde realmente importa. Elija una PDU inteligente de gama media. Elija ES2P.
Para conocer más, consulte nuestra infografía: "Los costos ocultos de las PDU "básicas"".
- 3 riesgos que una buena administración de cables ayuda a prevenir
- Sistema de Alimentación eléctrica con gestión de fallas: respuestas a las preguntas que todos se hacen
- El producto en el que nadie piensa… Hasta que se produzca un cortocircuito
- Ingeniería para entornos cambiantes en Panduit
- Cuando lo Barato Termina Costando Más: Los Costos Ocultos de las PDU "Económicas"
- Inteligencia artificial
- Audiovisual (AV)
- Banda ancha
- Infraestructura en la nube
- Construcción
- Energía crítica
- Ciberseguridad
- Centro de datos
- ESG
- Infraestructura eléctrica
- Electrificación
- Empresa
- Soluciones de conectividad de fibra óptica
- Canal de TI
- Identificación
- Centro de datos multitenant
- Infraestructura de red
- OEM
- Energía renovable
- Seguridad
- Edificios inteligentes
- Casos de éxito
- Sustentabilidad
- Automatización de almacenes