Skip to main content
globe
Región e idioma {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : getTranslation('panduit.localeselect.chooselanguage')}}
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
Calculadoras


Calcula el ahorro en mano de obra de instalación que se obtiene al utilizar los Sistemas de Cableado Panduit TX6A o TX6A-SD 10Gig Cat 6A con Tecnología MaTriX.

 

La calculadora de pérdida de enlace presenta valores conservadores de alcance de canal para diseños basados en especificaciones de componentes de fibra en “el peor de los casos”, utilizando interpolaciones de los modelos de enlace de IEEE y ANSI Fibre Channel para transceptores basados en estándares.

 

Determine el ahorro de costos en su centro de datos utilizando nuestro Pasacables de Sellado de Aire para Piso Elevado Cool Boot™.

 

Calculadora de Cinta para Impresora de Transferencia Térmica 

Determine el número de parte de la cinta y la cantidad necesaria según las etiquetas y la impresora que se utilicen. Descargar.

 

Herramienta de Capacidad de Cables para Administradores de Cables

Determine el administrador de cables adecuado para una aplicación, según la cantidad y el tamaño de los cables a enrutar.  Descargar.

 

Calculadora de Llenado de Canalizaciones

Determine la capacidad de llenado de cables adecuada, según el tipo/configuración de canalización, tipo de cable y tamaño de los cables a enrutar.

 

Calculadora de Canaletas para Cableado

Determine el tamaño correcto de la canaleta utilizando la Herramienta de Selección de Tamaño de Canaleta.

 

Calculadora de Diámetro del Conjunto de Cables

Determine el diámetro del conjunto de cables con la herramienta de cálculo para canaletas.

 

Generador de listas de materiales para filas de bastidores de estructura abierta con sistema de contención

Una herramienta que genera automáticamente una lista de materiales completa para una fila de bastidores de estructura abierta con sistema de contención, calculando los bastidores, los organizadores de cables y los accesorios de contención necesarios en función de la disposición y la configuración de la fila.